Uso de los indicadores de estado para la resolución de problemas

Los módulos de E/S PointMax utilizan los siguientes indicadores de estado:
  • Indicador de estado de módulo: este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
  • Indicador de estado del punto: este indicador funciona de forma diferente según el tipo de módulo que esté utilizando.

Indicadores de estado del módulo

Interpretar los indicadores de estado del módulo
Estado del indicador
Descripción
Acción recomendada
Desactivado
El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica.
Realice las siguientes acciones:
  1. Confirme que el sistema esté recibiendo alimentación eléctrica.
  2. Confirme que el módulo haya sido instalado correctamente.
Verde fijo
El módulo está operativo y todas las conexiones de E/S están activas.
Ninguna
Verde parpadeante
El módulo no tiene conexiones de E/S.
Resuelva los problemas de su aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar qué está impidiendo una conexión entre el módulo y el controlador, y corrija el problema.
Rojo parpadeante
Ocurre una de las siguientes condiciones:
  • Está en curso una actualización del firmware del módulo.
  • Ha fallado un intento de actualizar el firmware del módulo.
  • El dispositivo ha experimentado un fallo recuperable.
  • Expiró una conexión con el módulo.
Realice una de las siguientes acciones:
  • Espere a que termine la actualización del firmware.
  • Vuelva a intentar actualizar el firmware después del intento fallido.
  • Utilice la aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar si se ha producido un fallo recuperable del módulo. Se muestra en la vista Device Information.
    Para borrar un fallo recuperable, realice una de las siguientes acciones:
    • Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica del módulo.
    • Seleccione Reset device en el proyecto de Studio 5000 Logix Designer mediante la vista Device Information del cuadro de diálogo Module Properties.
    Si el fallo no se borra después de desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica y restablecer el módulo, comuníquese con el grupo de asistencia técnica de Rockwell Automation.
  • Utilice la aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar si expiró una conexión. La vista Connection de Module Properties indica si se ha sobrepasado el tiempo de espera de una solicitud de conexión.
    Si expiró una conexión, determine la causa y corríjala. Por ejemplo, un fallo de cable puede hacer que expire una conexión.
Rojo fijo
El módulo detectó un fallo no recuperable.
Realice las siguientes acciones:
  1. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica del módulo.
  2. Si el indicador de estado sigue iluminado de color rojo fijo, reemplace el módulo.

Indicadores de estado del punto

Interpretar indicadores de estado de puntos
Estado del indicador
Descripción
Acción recomendada
Desactivado
El punto está desactivado.
Confirme la configuración adecuada del punto.
Amarillo fijo
El punto está activado.
—
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal