Vista Overview

Utilice Overview para ver la definición de un dispositivo, incluido el tipo de dispositivo, la revisión, la codificación electrónica, la conexión y otros valores específicos del dispositivo.
Ejemplo de la vista Overview

Definición del dispositivo

Para cambiar la definición de un dispositivo, seleccione Device definition en la vista Overview.
Ejemplo de Device Definition
Device Definition incluye estos parámetros:
Parámetros de definición de dispositivo
Parámetro
Definición
Elecciones disponibles
Device Type
Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo.
Específico del dispositivo
Name
Introduzca un nombre de dispositivo compatible con la norma IEC 61131.
Si se introduce un carácter no válido en este campo o si el nombre tiene más de 40 caracteres, el software lo ignorará.
Todos los valores válidos
Description
Introduzca la descripción del dispositivo.
Todos los valores válidos
Slot
Especifique el número de ranura donde se encuentra el dispositivo. Solo las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S son válidas dependiendo de la plataforma.
Cuando se crea el dispositivo, el número de ranura cambia de manera predeterminada a la posición de la primera ranura disponible.
Cuando se cambia el controlador a uno que acepta un número máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual no sea válido.
1…32
Series
Especifica la serie del dispositivo.
Específico del dispositivo
Revision
Especifica las revisiones mayor y menor del dispositivo. El rango válido para la revisión menor es de 1…255.
Específico del dispositivo
Electronic Keying
Define la codificación electrónica usada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si falla la codificación, se genera un fallo.
Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001.
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
ATENCIÓN:
Sea sumamente cuidadoso al utilizar Disabled Keying; si se usa de forma incorrecta, esta opción puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.
Le recomendamos encarecidamente que no use la opción Disable Keying.
Si utiliza Disable Keying, deberá asumir total responsabilidad por la determinación de si el dispositivo que se va a utilizar puede satisfacer los requisitos funcionales de la aplicación.
Connection
Especifique el tipo de datos transferidos entre el dispositivo y el controlador.
Para la opción Listen Only Data, el controlador y el dispositivo establecen comunicación sin que el controlador envíe datos de configuración ni de salida al dispositivo. Se establece una conexión de datos de entrada completa, pero depende de la conexión entre el controlador propietario y el dispositivo.
  • Data
  • Listen Only Data
Input Data
Seleccione el tipo de datos de entrada del dispositivo.
  • Data
  • Packed Data
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal