Módulos digitales de entrada de CA de 8 canales 5034-IA8 y 5034-IA8XT
Diagrama de cableado de 5034-IA8 y 5034-IA8XT
Diagrama de bloques funcionales de 5034-IA8 y 5034-IA8XT
Atributo | 5034-IA8, 5034-IA8XT |
|---|---|
Voltaje de estado activado, mín. | 74 V CA |
Voltaje de estado activado, nom. | 120/240 V CA |
Voltaje de estado activado, máx. | 264 V CA |
Voltaje de estado desactivado, máx. | 40 V CA |
Corriente en estado activado, mín. | 3.5 mA a 74 V CA 5 mA a 159 V CA |
Corriente en estado activado, nom. | 7.5 mA a 120 V CA 50/60 Hz 13.5 mA a 240 V CA 50/60 Hz |
Corriente en estado activado, máx. | 15 mA a 139 V CA, 50/60 Hz 15 mA a 264 V CA 50 Hz 17 mA a 264 V CA 60 Hz |
Corriente en estado desactivado, máx. | 3 mA |
Impedancia de entrada, nom. | 17.5 kΩ a 120 V CA 50/60 Hz 17.0 kΩ a 240 V CA 50/60 Hz |
Impedancia de entrada, mín. | 11 kΩ a 264 V CA/63 Hz |
Corriente de entrada al momento del arranque, máx. | 600 mA |
Tiempo de retardo de entrada (tornillo a backplane), máx. Desactivado a activado Activado a desactivado | 12 ms |
Tiempos de filtro de entrada (1) Desactivado a activado | Tiempos de filtrado seleccionables por el usuario:
|
Tiempos de filtro de entrada Activado a desactivado | Tiempos de filtro seleccionables por el usuario:
|
(1) Para el módulo 5034-IA8/XT, la aplicación Studio 5000 Logix Designer permite seleccionar múltiples valores de filtro, incluidos valores que no son válidos para algunas señales de entrada. Por ejemplo, 1 ms es el único valor válido del filtro de apagado a encendido cuando se conecta una señal de 120 V CA al módulo. Sin embargo, la aplicación Studio 5000 Logix Designer le permite seleccionar 1 ms, 2 ms o 5 ms. Si selecciona un valor de filtro no válido, el módulo puede leer los niveles de señal incorrectamente. Para obtener más información consulte el Manual del usuario – Módulos de E/S digitales PointMax, publicación 5034-UM002. | |
Atributo | 5034-IA8, 5034-IA8XT |
|---|---|
Número de entradas | 8 canales (1 grupo de 8) |
Categoría de voltaje | 120/240 V CA |
Rango de voltaje de entrada | 74...264 V CA |
Frecuencia del voltaje de entrada | 47…63 Hz |
Disipación de potencia, máx (1) | 1.25 W |
Disipación térmica, máx (1) | 4.26 BTU/h |
Voltaje de aislamiento | 250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, sistema (2) a campoSin aislamiento entre entradas individuales |
Compatibilidad con RIUP | Sí |
CIP Sync | Sí, reloj común de solo esclavo |
Codificación electrónica | Codificación electrónica mediante software de programación |
Posiciones de la llave del RTB (ranura) | 5, 13, 15 |
RTB compatible | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoría de cableado (3) | 1: puertos de entrada 1: puertos de alimentación eléctrica |
Especificaciones de cableado | Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema de E/S PointMax, publicación 5034-TD001. |
Indicadores | 1 indicador de estado de módulo verde/rojo 8 indicadores de estado de E/S amarillos |
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad) | 123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.) |
Peso aprox. | 43.0 g (1.52 oz) – 5034-IA8 47.0 g (1.66 oz) – 5034-IA8XT |
Tipo de envolvente | Ninguna (estilo abierto) |
Código de temperatura norteamericano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura. (2) Para el atributo de aislamiento de sistema a campo;
sistema se refiere al backplane. (3) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema. | |
Entregue su opinión