Actualización de Ubuntu 22 Runtime
- Para detener el servicio Runtime, escriba:sudo systemctl stop FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service.
- Descargue el paqueteRuntime relacionado con la distribución Ubuntu 22 en el dispositivo remoto y ejecute el comando de instalación:FactoryTalk® Remote Access™sudo apt install ./FactoryTalkRemoteAccessRuntime_Ubuntu22_<version>.deby sustituya<version>por la versión real.
- Si está actualizando una versión anterior de Runtime, es posible que se le solicite que active una configuración de seguridad específica:Restricción de seguridad de transferencias de archivosyRestricción de seguridad de procesos. Estos ajustes se encuentran en la secciónConfiguraciónde la interfaz de usuario de Runtime. EscribaYonsegún sea necesario.OBSERVACIÓN: Puede cambiar esta configuración más adelante, accediendo a la secciónConfiguraciónde la interfaz de usuario de Runtime y marcando o desmarcando la casilla de verificación afectada.
- Para iniciar Runtime, ejecute el comandosudo systemctl start FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.serviceen la carpeta/etc/systemd/system.
- Asegúrese de que el servicioFactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.serviceesté en funcionamiento; para ello, escribasudo systemctl status FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service.
Entregue su opinión