OPC UA
FactoryTalk Optix Studio
cumple con el estándar OPC UA (OPC Unified Architecture) y puede comunicarse con cualquier cliente o servidor OPC UA.
CONSEJO:
Los dispositivos que tienen configurado un
Aplicación FactoryTalk Optix
pueden funcionar como cliente o servidor OPC UA.Utilice estos componentes para desarrollar la lógica de la aplicación:
- Objeto de servidor OPC UA. Consulte Servidor OPC UA.
- Objetos de cliente OPC UA. Consulte Cliente OPC UA.
- Nodos OPC UA
Administre certificados y claves. Consulte Administrar certificados y claves OPC UA.
Use las Especificaciones complementarias predefinidas o importe y exporte las Especificaciones complementarias. Consulte Especificaciones complementarias de OPC UA.
Entregue su opinión