Variadores de comunicación
Utilice variadores de comunicación para establecer conexiones con los controladores e importar etiquetas. Utilice las etiquetas del controlador para diseñar la lógica de aplicación.
Objetos del variador de comunicación
Cada variador de comunicación consta de la siguiente jerarquía de objetos:
- Variador de comunicación. Representa un protocolo de comunicación.
- Estación de comunicación. Representa un controlador físico. ElVariador de comunicaciónpuede contener varios objetos deEstación de comunicación.
- Etiquetas. Contiene etiquetas importadas del controlador.Cada etiqueta importada crea una variable de proyecto de etiqueta correspondiente. Los valores y tipos de datos de las variables de Etiqueta se mantienen sincronizados con los valores de las etiquetas del controlador en tiempo de ejecución en modo de lectura y modo de escritura. Las etiquetas pueden contener carpetas y otras etiquetas.CONSEJO: Cuando el tipo de datos de la etiqueta del controlador no coincida con un tipo de datos estándar OPC UA, se establece el tipo de datos OPC UA más relevante para la variable.
- Tipos. Contiene tipos importados del controlador.
- TagImporter. En función delVariador de comunicación, le permite importar etiquetas desde controladores en el modo en línea o fuera de línea.Utilice el modo fuera de línea para importar un archivo con etiquetas exportadas del controlador. Utilice el modo en línea para establecer una conexión con el controlador en la red e importar etiquetas del controlador.
Puede comunicarse con los controladores que admiten los protocolos personalizados a través de una interfaz en serie mediante el variador de comunicación
Puerto serie
. Para implementaciones avanzadas, puede utilizar API de C# dedicadas. Consulte Referencia de API de C#.Comunicación en tiempo de ejecución
Conserva los valores y los tipos de datos de las etiquetas importadas sincronizadas con el controlador. Las etiquetas se sincronizan en intervalos regulares en función del valor de
Tiempo de sondeo de variables dinámicas
de los motores de presentación.Para optimizar las operaciones de lectura/escritura,
FactoryTalk Optix Studio
sincroniza las etiquetas mostradas o escritas a través de los objetos gráficos activos. Para ahorrar ancho de banda, los valores de las etiquetas del controlador se actualizan en tiempo de ejecución solo cuando Aplicaciones FactoryTalk Optix
muestra los valores de las etiquetas.Entregue su opinión