- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Mantener sincronizadas las variables de campo
Utilice las API de C# para mantener sincronizadas las variables de proyecto a las que se hace referencia en las variables de campo de interés.
CONSEJO:
Debe agregar estas variables de proyecto a un objeto
RemoteVariableSynchronizer
.El objeto es necesario para implementar la lógica de C# relacionada con el cambio de valor de las variables de campo.
Entregue su opinión