Catálogo de controladores
Todos los controladores del catálogo tienen una referencia de catálogo exclusiva relacionada con las propiedades y especificaciones del dispositivo.
Número de catálogo | Puntos de E/S digitales | Número de entradas y tipo | Número de salidas y tipo | Potencia de entrada |
|---|---|---|---|---|
Controladores Micro810® | ||||
2080-LC10-12AWA | 12 | 8–120/240 V CA | 4 - Relé | 120/240 V CA |
2080-LC10-12DWD | 12 | 8 en total 4–12 V de CC 4–A IN 0–10 V | 4 - Relé | 12 V CC |
2080-LC10-12QBB | 12 | 8 en total 4–24 V de CC 4–A IN 0–10 V | 4 - NPN | 24 V CC |
2080-LC10-12QWB | 12 | 8 en total 4–24 V de CC 4–A IN 0–10 V | 4 - Relé | 24 V CC |
Controladores Micro820® | ||||
2080-L20E-20AWB(R) | 20 | 12 en total 8–120 V CA 4 - Analógica | 7 - Relé 1 - Analógica | 120 V CA |
2080-L20E-20QBB(R) | 20 | 12 en total PNP/NPN de 8-24 V de CC 4 - CC/Analógica | 7 CC FET 1 - Analógica | 24 V CC |
2080-L20E-20QWB(R) | 20 | 12 en total PNP/NPN de 8-24 V de CC 4 - CC/Analógica | 7 - Relé 1 - Analógica | 24 V CC |
Controladores Micro850® | ||||
2080-L50E-24AWB Compatible con DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relé | 24 V CC |
2080-L50E-24QBB Compatible con DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - NPN | 24 V CC |
2080-L50E-24QVB Compatible con DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - PNP | 24 V CC |
2080-L50E-24QWB Compatible con DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relé | 24 V CC |
2080-L50E-48AWB Compatible con DF1 | 48 | 28–110 V CA | 20 - Relé | 24 V CC |
2080-L50E-48QBB Compatible con DF1 | 48 | 28–24 V CC/V CA | 20 - NPN | 24 V CC |
2080-L50E-48QVB Compatible con DF1 | 48 | 28–24 V CC/V CA | 20 - PNP | 24 V CC |
2080-L50E-48QWB Compatible con DF1 | 48 | 28–24 V CC/V CA | 20 - Relé | 24 V CC |
Controladores Micro870® | ||||
2080-L70E-24AWB Compatible con DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relé | 24 V CC |
2080-L70E-24QBB Compatible con DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - NPN | 24 V CC |
2080-L70E-24QBBN Compatible con DF1 y DNP3 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - NPN | 24 V CC |
2080-L70E-24QWB Compatible con DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relé | 24 V CC |
2080-L70E-24QWBN Compatible con DF1 y DNP3 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relé | 24 V CC |
Entregue su opinión