Números de parámetro de bloques de funciones de control de movimiento

Los siguientes bloques de funciones utilizan números de parámetro específicos cuando se programan.
  • MC_ReadParameter
  • MC_ReadBoolParameter
  • MC_WriteParameter
  • MC_WriteBoolParameter

Identificación de los números de parámetro

Los números de parámetro entre 0 y 999 están reservados a los parámetros estándar. También se permiten las extensiones de cualquier otro proveedor o usuario, aunque su uso pueda afectar a la portabilidad entre diferentes plataformas. Si el número del parámetro es superior a 999, el parámetro es específico del proveedor.
Identificación de los números de parámetro
Número de parámetro
Nombre del parámetro
Tipo de datos
R/W
Descripción
1
Posición de comando
REAL
R
Posición de comando.
2
SWLimitPos
REAL
R/W
Posición positiva del interruptor de límite de software
3
SWLimitNeg
REAL
R/W
Posición negativa del interruptor de límite de software
4
EnableLimitPos
BOOL
R/W
Habilitación de posición positiva del interruptor de límite.
5
EnableLimitNeg
BOOL
R/W
Habilitación de posición negativa del interruptor de límite.
8
MaxVelocitySystem
REAL
R
Velocidad máxima permitida del eje en el sistema de movimiento.
9
MaxVelocityAppl
REAL
R/W
Velocidad máxima permitida del eje en la aplicación.
11
CommandedVelocity
REAL
R
Velocidad de comando.
12
MaxAccelerationSystem
REAL
R
Aceleración máxima permitida del eje en el sistema de movimiento.
13
MaxAccelerationAppl
REAL
R/W
Aceleración máxima permitida del eje en la aplicación.
14
MaxDecelerationSystem
REAL
R
Desaceleración máxima permitida del eje en el sistema.
15
MaxDecelerationAppl
REAL
R/W
Desaceleración máxima permitida del eje en la aplicación.
16
MaxJerk
REAL
R/W
Sacudida máxima permitida de eje.
1001
TargetPosition
REAL
R
La posición de destino final del bloque de función en movimiento activo actualmente
1002
TargetVelocity1
REAL
R
La velocidad de destino final del bloque de función en movimiento activo actualmente
1005
Ciclo de trabajo
REAL
R/W
Ciclo de servicio de un pulso. El valor válido es 0-100, que indica 0 %-100 %. (La función PWM puede realizarse ajustando este valor).
Este parámetro solo se puede configurar mediante este bloque de funciones. El valor predeterminado lo establece el controlador en 50,0.
Nota: El valor de Ciclo de servicio se sobrescribirá con el valor predeterminado, 50,0, cuando el controlador cambie del modo RUN al modo PRG, y de nuevo a RUN, o durante una desconexión y conexión del controlador.
1006
PulsePerRevolution
REAL
R
Ajuste de
pulsos por revolución
especificado por el usuario en la GUI de
FactoryTalk Design Workbench
.
1007
TravelPerRevolution
REAL
R
Ajuste de
desplazamiento por revolución
especificado por el usuario en la GUI de
FactoryTalk Design Workbench
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal