MODULE_INFO: información sobre el módulo de expansión y el módulo enchufable
La siguiente información proporciona el tipo, ID de módulo, ID de proveedor y los códigos de producto del módulo enchufable y el de expansión, y la palabra de revisión para módulos de expansión tal como la define
Allen-Bradley
.Información del módulo enchufable
Módulo enchufable | Tipo de módulo enchufable | ID de módulo | ID del proveedor | Tipo de producto | Código de producto |
|---|---|---|---|---|---|
2080-IF2 | Analógico | 96 | 1 | 10 | 32 |
2080-IF4 | Analógico | 98 | 1 | 10 | 33 |
2080-OF2 | Analógico | 100 | 1 | 10 | 34 |
2080-TC2 | Analógico | 102 | 1 | 10 | 35 |
2080-RTD2 | Analógico | 104 | 1 | 10 | 36 |
2080-DNET20 | Comunicación | 34 | 1 | 12 | 249 |
2080-SERIALISOL | Comunicación | 32 | 1 | - | - |
2080-IQ4 | Digital | 192 | 1 | 7 | 192 |
2080-OB4 | Digital | 193 | 1 | 7 | 193 |
2080-OV4 | Digital | 194 | 1 | 7 | 194 |
2080-IQ4OB4 | Digital | 195 | 1 | 7 | 195 |
2080-IQ4OV4 | Digital | 196 | 1 | 7 | 196 |
2080-OW4I | Digital | 197 | 1 | 7 | 197 |
2080-MOT-HSC | Específico | 48 | 1 | 43 | 48 |
2080-TRIMPOT6 | Específico | 72 | 1 | - | - |
Información del módulo de expansión
Número de modelo | Tipo de expansión | ID de módulo | ID del proveedor | Tipo de producto | Código de producto |
|---|---|---|---|---|---|
2085-IF4 | Analógico | - | 1 | 10 | 208 |
2085-IF8 | Analógico | - | 1 | 10 | 206 |
2085-IRT4 | Analógico | - | 1 | 10 | 213 |
2085-OF4 | Analógico | - | 1 | 10 | 214 |
2085-IA8 | Digital | - | 1 | 7 | 1148 |
2085-IM8 | Digital | - | 1 | 7 | 1152 |
2085-IQ16 | Digital | - | 1 | 7 | 1144 |
2085-IQ32T | Digital | - | 1 | 7 | 1145 |
2085-OA8 | Digital | - | 1 | 7 | 1149 |
2085-OB16 | Digital | - | 1 | 7 | 1146 |
2085-OV16 | Digital | - | 1 | 7 | 1147 |
2085-OW16 | Digital | - | 1 | 7 | 1151 |
2085-OW8 | Digital | - | 1 | 7 | 1150 |
Descripciones de palabra de revisión del módulo de expansión
Bit | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
15 14 | Velocidad máxima en baudios (1:0) | Estos bits identifican la frecuencia máxima para la velocidad en baudios máxima (1:0).
|
13 12 11 10 | Revisión secundaria (3:0) | Revisión menor (3:0) es la denominación de la revisión menor del producto. Este campo indica la revisión menor del número de catálogo designada por el ID del proveedor, tipo de producto, código de producto, serie y la revisión general. La revisión menor está comprendida entre 0 y 15. |
9 8 7 6 5 | Revisión secundaria (4:0) | Revisión principal (4:0) es la denominación de la revisión general del producto. Este campo indica la revisión general del número de catálogo designada por el ID del proveedor, tipo de producto, código de producto y serie. La revisión general está comprendida entre 0 y 31. |
4 | Serie (4:0) | SERIE (4:0) es la denominación de serie del producto. |
Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | 8 | I | 16 | Q | 24 | Y |
1 | B | 9 | J | 17 | R | 25 | Z |
2 | C | 10 | K | 18 | S | 26 | AA |
3 | D | 11 | L | 19 | T | 27 | AB |
4 | E | 12 | M | 20 | U | 28 | CA |
5 | F | 13 | N | 21 | V | 29 | AD |
6 | G | 14 | O | 22 | W | 30 | AE |
7 | H | 15 | P | 23 | X | 31 | >AE |
Entregue su opinión