Abrir la página de configuración de Esclavo DNP3 mediante el protocolo de esclavo DNP3 a través de un puerto serie

Use estos pasos para abrir la página de configuración
Esclavo DNP3
cuando utilice el protocolo esclavo DNP3 a través de un puerto serie.
Para abrir la página de configuración de Esclavo DNP3 al utilizar el protocolo de esclavo DNP3 a través de un puerto serie
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el nodo del controlador para abrir el espacio de trabajo del controlador.
  2. En el árbol del
    Controlador
    , seleccione
    Puerto serie
    .
  3. En la página de configuración
    Puerto serie
    , en la lista
    Controlador
    , seleccione
    Esclavo DNP3
    .
  4. En el árbol del
    Controlador
    , seleccione
    Esclavo DNP3
    .
  5. Si utiliza el módulo enchufable 2080-SERIALSOL para la comunicación DNP3
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal