Abrir la página de configuración de Esclavo DNP3 al utilizar DNP3 sobre IP a través de la comunicación Ethernet
Siga estos pasos para abrir la página de configuración
Esclavo DNP3
cuando utilice DNP3 sobre IP a través de la comunicación Ethernet.Para abrir la página de configuración de Esclavo DNP3 al utilizar DNP3 sobre IP a través de la comunicación Ethernet
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el nodo del controlador para abrir el espacio de trabajo del controlador.
- En el árbol delControlador, seleccioneEthernet.
- En la página de configuración deEthernet, active el interruptorDNP3 sobre IP.
- En el árbol delControlador, seleccioneEsclavo DNP3.
Entregue su opinión