Variación predeterminada
El maestro DNP3 puede leer y escribir valores de objetos de datos específicos, también denominados valores estáticos, desde el controlador. Cada objeto de datos específico es abordado por su grupo, variación y índice.
- Los números de variación se utilizan para representar datos similares en diferentes formatos y se definen en la especificación de DNP3. Por ejemplo, los datos de entrada analógica pueden tener las siguientes variaciones:
- Valores de 32 bits con una marca
- Valores de 32 bits sin una marca
- Valores de 16 bits con una marca
Las variaciones predeterminadas se especifican en la tablaVariación predeterminada de DNP3, que está disponible seleccionando el botónTabla de variación predeterminada. Para obtener más información, consulte el sitio web del Grupo de usuarios de DNP www.dnp.org/. - En el protocolo DNP3, varios tipos de datos ofrecen múltiples formatos de codificación conocidos como variaciones. Las opciones sirven para identificar valores de atributo, recuentos de octetos y otros problemas de formato.
- Los grupos ofrecen una manera de clasificar el o los tipos de datos dentro de un mensaje. Los números de grupo se definen en el protocolo DNP3 y no se pueden cambiar.
Entregue su opinión