Ajustes de capa de aplicación
La página de configuración de Esclavo DNP3 está disponible tras seleccionar
Esclavo DNP3
como Controlador
en la página de configuración Puerto serie
.Utilice la siguiente tabla para configurar los ajustes de la capa de aplicación de un esclavo DNP3.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Habilitar confirmación | Determina si el controlador solicita confirmación de recepción junto con paquetes de respuesta. Cuando la casilla de verificación está desactivada, el controlador solicita confirmación de recepción solo en las siguientes situaciones:
|
Tamaño máximo de respuesta | Especifica el tamaño máximo de respuesta en bytes. Cuando el tamaño de la respuesta supera el valor especificado, el controlador divide el paquete de respuesta en fragmentos. El valor está comprendido entre 27 y 2.048. El valor predeterminado es 2048. |
Tiempo de espera de confirmación | Especifica el tiempo, en milisegundos, durante el que el controlador espera una confirmación antes de volver a enviar una respuesta no solicitada. El valor está comprendido entre 100 y 65.535. El valor predeterminado es 10000. |
Seleccionar tiempo de espera | Especifica el tiempo de espera, en segundos, para controlar el bloque de salida del relé de control y el bloque de salida analógica.
El valor está comprendido entre 1 y 65.535. El valor predeterminado es 10. |
Habilitar sincronización de hora | Activa o desactiva la sincronización de hora. Cuando está activada, el cuadro Intervalo de sincronización de hora está disponible.La sincronización de hora se produce de forma periódica de acuerdo con el valor especificado en el cuadro Intervalo de sincronización de hora .La sincronización de hora está desactivada de forma predeterminada. |
Intervalo de sincronización de hora | Especifica la frecuencia con la que el controlador solicita la sincronización de hora desde el maestro DNP3. Establecer el valor en 0 significa que la sincronización de hora solo se solicitará tras un ciclo de desconexión y conexión. Cada evento recibido por el maestro DNP3 de un esclavo DNP3 incluye una marca de tiempo de milisegundos. Para garantizar que las marcas de tiempo sean útiles en varios dispositivos de la red, debe sincronizar los dispositivos con un reloj común. Normalmente, la sincronización la gestiona el maestro DNP3. En la puesta en marcha inicial, el controlador utiliza su propia hora del reloj de tiempo real (RTC) para las marcas de tiempo iniciales, y el controlador realiza un seguimiento de los milisegundos entre los segundos RTC. Puede configurar el controlador de manera que sincronice la hora solo durante la puesta en marcha, a intervalos de tiempo periódicos o nunca. Cuando el controlador recibe un mensaje de sincronización de hora del maestro, actualiza su hora RTC como corresponda. Dado que la precisión de RTC puede variar hasta 2,5 minutos en un mes, le recomendamos que sincronice la hora con regularidad. Si el intervalo se establece en 1.440 minutos, el RTC se actualiza una vez al día. El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0. Si el intervalo se establece en un valor superior a 0, el bit de indicación interna NEED_TIME (IIN1.4) se establecerá al inicio y después de cada minuto de intervalo de sincronización de hora. |
Entregue su opinión