Configuración del contador 1

Cuando se selecciona el modo
Instrucciones del contador de alta velocidad
, se crean dos nodos de
Contador 0
y
Contador 1
en la página de configuración
2080-MOT-HSC
del nodo
Configuración
.
Contador 1
está disponible cuando
Contador 0
está en uno de los siguientes modos:
  • 1 - Cuenta ascendente de 0 a HP
  • 13 - Cuenta descendente de 0 a LP
Configuraciones del Contador 1
Configuración
Descripción
Modo de operación
Especifica el modo de funcionamiento del
Contador 1
.
A la derecha de las opciones se encuentran las descripciones gráficas del modo de recuento. El gráfico cambia cuando el modo de funcionamiento cambie.
Contador 1
admite estos modos de funcionamiento:
  • 0 - Cuenta ascendente de 0 a hp
  • 12 - Cuenta descendente de 0 a lp
  • Deshabilitar
Velocidad
Especifica la velocidad del
Contador 1
. Debe configurar los siguientes cuatro parámetros.
  • Unidad de usuario
    Las opciones son
    mm
    ,
    cm
    ,
    pulgadas
    y
    revs
    . La opción predeterminada es
    mm
    .
  • Pulsos por unidad de usuario
    La entrada está comprendida entre 1 y 4294967295. El valor predeterminado es 1.
  • Por pulso
    La entrada está comprendida entre 1 y 255. El valor predeterminado es 1.
  • Periodo cíclico
    La entrada está comprendida entre 1 y 16777215. El valor predeterminado es 10000.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal