Configuración del contador 0
Cuando se selecciona el modo
Instrucciones del contador de alta velocidad
, se crean dos nodos de Contador 0
y Contador 1
en la página 2080-MOT-HSC
del nodo Configuración
.Configuración | Descripción |
|---|---|
Modo de operación | Especifica el modo de funcionamiento del Contador 0 .A la derecha de las opciones se encuentran las descripciones gráficas del modo de recuento. El gráfico cambia cuando el modo de funcionamiento cambie. El contador 0 admite los siete modos de funcionamiento siguientes:
|
Comportamiento OF/UF | Especifica el tipo de contador para el Contador 0 . Esta opción no está disponible para el Modo de funcionamiento 1 - Cuenta ascendente de 0 a HP o 13 - Cuenta descendente de 0 a LP .Las opciones son:
|
Dirección | Especifica la dirección del contador para el Contador 0 . Esta opción no está disponible para el Modo de funcionamiento 1 - Cuenta ascendente de 0 a HP o 13 - Cuenta descendente de 0 a LP .Las opciones son:
|
Velocidad | Especifique la velocidad del Contador 0 . Debe especificar los cuatro parámetros siguientes:
|
Entrada Z | Especifica la propiedad de inversión y el modo de función del Contador 0 .
|
Entregue su opinión