Intervalos variables de salida de 2085-OF4

Las variables de salida del módulo de expansión 2085-OF4 son
IO_Xx_AO_00
,
_IO_Xx_AO_01
,
_IO_Xx_AO_02
y _
IO_Xx_AO_03
. En el modo de
ejecución
, estas palabras se pueden escribir mediante el programa de control y se convierten en niveles de señal analógica antes de definir los canales de salida correspondientes (0 a 3).
El intervalo del formato de datos se asigna al intervalo analógico completo:
  • 0 mA a 20 mA es 0 mA a 21 mA.
  • 4 mA a 20 mA es 3,2 mA a 21 mA.
  • -10 V a +10 V es -10,5 V a +10,5 V.
  • 0 V a 10 V es 0 V a 10,5 V.
Intervalos de variables de salida basados en el formato de datos y la selección de intervalo
Formato de datos
Intervalo de 0 mA a 20 mA
Intervalo de 4 mA a 20 mA
Intervalo de -10 V a +10 V
Intervalo de 0 V a 10 V
Datos sin procesar/proporcionales
De –32.768 a 32.767
Unidades de ingeniería
La resolución es 0,001 V o 0,001 mA por recuento. Por ejemplo, 9.999 significa 9,999 V o 9,999 mA (o 9.999 x 0,001).
De 0 a +21.000
De +3.200 a +21.000
De –10.500 a +10.500
De 0 a +10.500
Rango de porcentaje
La resolución es 0,01 % por recuento. Por ejemplo, 9999 significa 99,99 % (o 9999 x 0,01 %).
De 0 a +10.500
De –500 a +10.625
N/A
De 0 a +10.500
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal