Página de configuración del canal 2085-OF4
Tras agregar un módulo de expansión 2085-OF4, se crean cuatro nodos de
Canal <x>
en la página 2085-OF4
. Seleccione Canal <x>
para ver y configurar los ajustes del canal.Configuración | Descripción |
|---|---|
Habilitar canal | Activa o desactiva el canal. Cuando el canal está activado, los ajustes de la página Canal <x> están disponibles.El canal está desactivado de forma predeterminada. |
Rango de salida | Especifica los intervalos de entrada de tensión o corriente del canal. Las opciones son:
La opción predeterminada es 4 mA a 20 mA . |
Formato de datos | Especifica el formato de datos del canal. Cada selección de formato de datos tiene unos valores predeterminados asignados. Cuando cambie su selección, los parámetros de la página Canal <x> se actualizarán a los valores predeterminados. Las opciones son:
La opción predeterminada es Unidades de ingeniería . |
Fijación alta | Activa o desactiva la fijación alta y especifica el valor de fijación alta cuando se activa. Fijación alta está desactivada de forma predeterminada. Para activar fijación alta y especificar el valor, active la casilla situada junto al valor de fijación alta predeterminado y, a continuación, cambie el valor según sea necesario. Debe especificar un valor de fijación alta que sea mayor que el valor de fijación baja. El valor de fijación alta predeterminado es de 20,000. Varía en función del Rango de salida y del Formato de datos que seleccione. |
Disparo de alarma por encima del rango - Valor de fijación alta | Activa o desactiva el disparo de alarma por encima del rango, que dispara una alarma cuando se alcanza el valor de fijación alta. El disparo de la alarma está desactivado de forma predeterminada. Para activar el disparo de la alarma, active la casilla de verificación Valor de fijación alta . La casilla de verificación está disponible cuando la fijación alta está activada. |
Disparo de alarma por encima del rango - Valor máximo de salida | Activa o desactiva el disparo de alarma por encima del rango, que activa una alarma cuando se alcanza el valor de salida máximo especificado en el Rango de salida .El disparador de la alarma está desactivado de forma predeterminada. Para activar el disparo de la alarma, active la casilla de verificación Valor máximo de salida . La casilla de verificación está disponible cuando fijación alta está desactivada. |
Fijación baja | Activa o desactiva la fijación baja y especifica el valor de la fijación baja al activarla. La fijación baja está desactivada de forma predeterminada. Para activar la fijación baja y especificar el valor, active la casilla situada junto al valor de fijación baja predeterminado y, a continuación, cambie el valor según sea necesario. Debe especificar un valor de fijación baja que sea menor que el valor de fijación alta. El valor de fijación baja predeterminado es 4,000. Varía en función del Rango de salida y del Formato de datos especificados. |
Disparo de alarma por debajo del rango - Valor de fijación baja | Activa o desactiva el disparo de alarma por debajo del rango, que activa una alarma cuando se alcanza el valor de fijación baja. El disparo de la alarma está desactivado de forma predeterminada. Para activar el disparo de la alarma, seleccione la casilla de verificación Valor de fijación baja . La casilla de verificación está disponible cuando fijación baja está activada. |
Disparo de alarma por debajo del rango - Valor mínimo de salida | Activa o desactiva el disparo de alarma por debajo del rango, que activa una alarma cuando se alcanza el valor mínimo de salida especificado en el Rango de salida .El disparador de la alarma está desactivado de forma predeterminada. Para activar el disparo de la alarma, seleccione la casilla de verificación Valor mínimo de salida . La casilla de verificación está disponible cuando fijación alta está desactivada. |
Alarma de bloqueo de límite inferior o superior | Activa o desactiva la alarma de bloqueo de límite inferior o superior. Una alarma de bloqueo permanece activa aunque la salida vuelva a un estado normal. La alarma de bloqueo se borra mediante la palabra de control _IO_Xx_CO_00 . |
Entregue su opinión