Parámetros de E/S incorporadas de 20 puntos de Micro820

Utilice la información de la siguiente tabla para configurar los parámetros de E/S incorporadas para los controladores de 20 puntos L20E.
Parámetros de E/S incorporadas de 20 puntos de Micro820
Configuración
Descripción
Entrada
Muestra el número de entradas en el grupo de filtros. Es de solo lectura.
El valor está comprendido entre 0 y 11.
Filtro de entrada
Determina la cantidad de tiempo necesaria para que el controlador L20E detecte el cambio de estado de una tensión de entrada externa una vez que se alcanza un estado de activado o desactivado.
Los valores de los grupos de filtro 0-1 y 2-3 son:
  • Predeterminado: CC 8 ms
  • CC 0 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
Los valores de otros grupos de filtros son:
  • Predeterminado: CA 8 ms
  • CA 8 ms
  • CA 16 ms
  • CA 28 ms
  • CC 0 ms*
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
Entrada analógica/Salida analógica
Muestra el número de índice de la entrada o salida analógica.
El valor está comprendido entre 0 y 4 para entradas analógicas, y 0 para salidas analógicas.
Ganancia
Especifica el aumento de la potencia o tensión de la señal desde la entrada a la salida.
El valor está comprendido entre 50 y 150 para entradas y salidas analógicas. El valor predeterminado es 100.
Offset
Especifica el valor de offset. El valor está comprendido entre –100 y 100 para entradas y salidas analógicas.
*: Disponible para controladores 2080-L20E-20QBB(R) y 2080-L20E-20QWB(R)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal