Parámetros de E/S incorporadas de Micro810
Utilice la información de la siguiente tabla para configurar los parámetros de E/S incorporadas de un controlador
Micro810
.Configuración | Descripción |
|---|---|
Entrada digital | |
Entrada | Muestra el número de entrada. Los números son:
|
Filtro de entrada | Determina la cantidad de tiempo necesaria para que el controlador Micro810 reconozca el cambio de estado de una tensión de entrada externa una vez que se alcanza un estado de activado o desactivado.Los valores Activado-Desactivado y Desactivado-Activado son los mismos para los tiempos de filtro de CC. Las opciones son:
|
Entrada analógica | |
Entrada | Muestra el número de entrada. |
Ganancia | Especifica el aumento de la potencia o tensión de la señal desde la entrada a la salida. El valor está comprendido entre 50 y 150 para entradas y salidas analógicas. El valor predeterminado es 100. |
Offset | Especifica el valor de offset. El valor está comprendido entre –100 y 100. El valor predeterminado es 0. |
1. Disponible para los controladores 2080-LC10-12DWD, 2080-LC10-12QBB y 2080-LC10-12QWB. 2. Disponible para controladores 2080-LC10-12AWA. | |
Entregue su opinión