“Los usuarios verán importantes ventajas durante todo el ciclo de vida del nuevo sistema de cortinas ópticas, pero especialmente durante su instalación y funcionamiento”, asegura Manfred Stein, director de producto global de Cortinas Ópticas de Seguridad de Rockwell Automation.
El Sistema de Alineación Láser Integrado (ILAS, por sus siglas en inglés) del nuevo GuardShield 450L-E reduce el tiempo de instalación al proporcionar múltiples puntos de láser visibles que optimizan la configuración con un simple toque del símbolo ILAS en la ventana frontal del dispositivo. Además, el diseño compacto y el campo protector de larga duración facilitan la integración del sistema GuardShield 450L-E en aplicaciones de protección para manos y dedos desde 150 mm (5,9 pulgadas) hasta 1950 mm (76,7 pulgadas), en incrementos de 150 mm (0,5 pies).
Después de la puesta en marcha, los usuarios pueden aprovechar sus características y funciones avanzadas, como la cascada, el enmudecimiento y el borrado integrados, para mejorar la flexibilidad y mantener el más alto nivel de seguridad.
Las funciones avanzadas de enmudecimiento y borrado de la cortina óptica de seguridad GuardShield 450L-E se configuran fácilmente a través de los interruptores DIP situados en los módulos enchufables dedicados. Se pueden seleccionar ajustes de enmudecimiento comunes, como cuatro o dos sensores con configuración L y T y función de anulación, así como resolución reducida o aprendizaje de borrado fijo. También se puede instalar un complemento en cascada para la conexión en serie de otros sistemas de cortinas ópticas de seguridad GuardShield 450L adicionales, lo que permite la protección de la máquina desde múltiples lados.
Todas estas funciones especiales, combinadas con la flexibilidad inherente del diseño del transceptor GuardShield 450L, ayudan a simplificar la logística de ingeniería y minimizar el stock requerido para abordar la gama completa de aplicaciones.