Presentación preliminar de las perspectivas
Escuche a los fabricantes que aprovechan
la tecnología MES en todo el mundo
Descubra cómo fabricantes de todas las industrias están escalando sus operaciones con un núcleo digital.
Un 93 %
tiene un MES implementado .
El 44 %
cita la integración como el factor más importante en sus decisiones de compra.
El 28 %
ha implementado el MES a nivel de toda la empresa.
Los fabricantes enfrentan un nuevo desafío con la adopción de MES: la escalabilidad. Se preguntan con razón cómo aprovechar al máximo el valor de la tecnología MES después de realizar la inversión inicial. La tecnología MES de Rockwell permite a los fabricantes conectar la producción digitalmente de inmediato. Entonces, en el futuro podrán seguir ampliando su despliegue según sea necesario.
Escalar el MES en toda la empresa
Obtenga el informe.
Descargue el informe y descubra cómo puede empezar a escalar su MES a nivel de toda la empresa.
¿Estás listo para ampliar tu infraestructura MES?
Utilice la información de este informe para comprender mejor el camino que tiene por delante a medida que avanza de la adopción del MES a la capacidad de escalado a nivel de toda la empresa.