Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen PowerFlex 700 Vector Control o PowerFlex 700S Control en una estructura de alimentación completamente regenerativa y enfriada por líquido.
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen PowerFlex 700 Vector Control o PowerFlex 700S Control en una estructura de alimentación totalmente regenerativa y enfriada por líquido. Esta poderosa combinación ofrece gran rendimiento y capacidades de alta potencia en un paquete pequeño, junto con ahorro de energía y bajos armónicos de línea. Los variadores de CA PowerFlex 700L son variadores flexibles de alto rendimiento disponibles en versiones para montaje en panel y montaje en gabinete.
Clasificaciones de potencia
380…480 V: 445…..860 kW / 600 … 1150 Hp / 650 …. 1250 A
IP20, NEMA Tipo 1 (Estructuras 3A, 3B) con gabinete Rittal que incluye el disyuntor de entrada
Disponible con el control PowerFlex® 700 o PowerFlex 700S
Comunicaciones Common Industrial Protocol (CIP™) que incluyen DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™
Frenado regenerativo para un control preciso de velocidad y posición de alta respuesta, retención continua, desaceleración rápida y detención de cargas de alta inercia
El frenado regenerativo devuelve energía al sistema para que sea usada por otros equipos
Diseño patentado de disipador térmico enfriado por líquido
Bajos armónicos de línea de CA con convertidor activo para cumplir con los reglamentos IEEE-519 y CE
Convertidor activo integrado y filtro del lado de la línea que permiten el refuerzo del voltaje de entrada mientras mantienen un rendimiento uniforme del sistema
Control DriveLogix™ incorporado opcional para programabilidad de aplicaciones y control de funciones auxiliares
Configuración y programación mediante teclado LCD integral opcional, teclado remoto o software
Premier Integration con variadores de CA PowerFlex usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y etiquetas y reduce el tiempo de desarrollo
Opciones de seguridad disponibles
La opción de desconexión de par segura (con control 700S) está certificada en PLd/SIL2 Cat 3. Elimina la potencia rotacional del motor sin desconectar la alimentación del variador para un arranque más rápido después de una demanda en el sistema de seguridad. Todas las opciones de seguridad están disponibles como un kit para instalación por el usuario.
Información adicional
Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores puede ayudarle a tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y aumentar la eficiencia de las operaciones.
Nuestras soluciones de Arquitectura Integrada proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder de manera competitiva a la economía y a los cambios en la demanda de los consumidores.
Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros productos de seguridad y las soluciones de seguridadintegradas. Conocemos los retos de su planta y podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.
Rockwell Automation anuncia que, a partir del 30 de junio de 2022, nuestros variadores PowerFlex 700L Frame 2 y las versiones de gabinete completo Frame 3, 600/690 V, están descontinuados y ya no están disponibles para la venta. Recomendamos la migración a la familia PowerFlex 755T para satisfacer las necesidades de su aplicación.
El software Studio 5000 Logix Designer® es una solución de productividad y su tienda integral para gestionar la familia Allen-Bradley Logix 5000™ de controladores y el sistema de control relacionado.
Integración de primera calidad de Studio 5000 Logix Designer software y PowerFlex® Drives
Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores hasta en un 70%
Le permite configurar las conexiones de red de controladores y variadores al mismo tiempo.
Le permite seleccionar dinámicamente los parámetros de variador transmitidos como E/S de red.
Ofrece el uso continuo del software DriveTools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación.
Incluye información incorporada de diagnóstico, fallos, alarmas y eventos de variadores.
Proporciona un paquete para configurar todo su sistema Logix.
Ofrece perfiles de variadores integrados que reducen el tiempo de desarrollo del sistema.
Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar el rendimiento de su empresa. Desde la fase de diseño y puesta en marcha hasta las necesidades de datos a nivel de sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.
DriveTools SP Software
Ofrece programación sencilla en línea y fuera de línea
TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con control PowerFlex 700S (para variadores fabricados antes del 25 de septiembre de 2020)
UL Listed
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad