Amplíe las posibilidades con el nuevo variador de frecuencia compacto PowerFlex® 535. Con clasificaciones de potencia más altas de hasta 37 kW (50 Hp) y nuevas opciones de envolvente para lavado y ambientes difíciles, obtiene más potencia, más flexibilidad de aplicación y más formas de mejorar los diseños de las máquinas.
Además, la configuración inteligente y la puesta en marcha simplificada con la aplicación móvil DeviceTools™ ayudan a acelerar el despliegue. La información predictiva, el diagnóstico más rápido y la configuración automática de dispositivos reducen el tiempo improductivo y mantienen las operaciones funcionando sin problemas.