- Product Selection
- Overview
- Documentation
Los variadores de CA PowerFlex® 755 proporcionan un uso fácil, flexibilidad de aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.
Expanda el mantenimiento predictivo en su planta
Al combinar FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ con los variadores de frecuencia PowerFlex 755, usted puede tener una visión sin precedentes del estado de los activos de su planta.
Esta solución monitorea continuamente los variadores de frecuencia y los activos de la planta, y le alerta de los problemas antes de que ocurran, lo que le brinda más tiempo para planificar y actuar. Con inteligencia procesable, puede reducir el riesgo, optimizar los planes de mantenimiento y mantener las aplicaciones funcionando de manera más confiable.
Monitoree el estado del variador de frecuencia
- Calcule la vida útil esperada de los componentes críticos del variador según el ambiente y el uso real
- Calcule la vida útil restante de ventiladores, transformadores, filtros de aire y más
- Vea las horas de funcionamiento de componentes como las celdas de alimentación eléctrica y los ventiladores, y las temperaturas fuera del rango de operación normal
Monitorear los activos de la planta
- Analice los datos en vivo de las señales eléctricas desde sus variadores de frecuencia PowerFlex existentes, a gran velocidad hasta el límite, sin el tiempo de procesamiento interno de la infraestructura de nube
- Prevea e identifique fallos de sus bombas, ventiladores o sopladores
- Reciba notificaciones sobre restricciones de flujo, cavitación, montajes flojos, desalineaciones de cuchillas, fallos en cojinetes, etc.
- Clasificaciones de alimentación eléctrica:- 200...240V: 0.37...132 kW / 0.5…200 Hp / 2.2…477 A
- 380...480V: 0.75…1400 kW / 1.0…2000 Hp / 2.1…2330 A
- 600V: 1.0…1500 Hp / 1.7…1530 A
- 690V: 7.5…1500 kW / 12…1485 A
 
- IP00/IP20 NEMA/UL de tipo abierto, montaje en brida, IP54 NEMA/UL Tipo 12
- El compartimento de opción de alimentación eléctrica prediseñado proporciona una solución rentable para opciones de alimentación eléctrica populares
- El módulo opcional EtherNet/IP de doble puerto le permite aprovechar las redes EtherNet/IP, minimizar la cantidad de switches administrados y disminuir las necesidades de cableado al usar redes de anillo a nivel de dispositivos (DLR).
- La configuración automática de dispositivos (ADC) permite a los controladores Logix detectar que se ha sustituido un variador y descargar automáticamente todos los parámetros de configuración
- Control V/Hz, control vectorial con tecnología FORCE®, control vectorial sin sensores y control de motores de imanes permanentes
- El movimiento integrado en EtherNet/IP facilita la configuración y el control de variadores al utilizar perfiles y conjuntos de instrucciones incorporados en la aplicación Studio 5000 Logix Designer®
- Diagnósticos predictivos para aumentar la vida útil de ventiladores de enfriamiento y salidas de relé
- Configuración y programación mediante el módulo de interface de operador (HIM) LCD integral, el software DriveTools SP o el software Connected Components Workbench
- Permite una integración sencilla mediante el puerto EtherNet/IP incorporado y cinco ranuras opcionales que son compatibles con módulos de retroalimentación, E/S, seguridad y comunicaciones y una fuente de alimentación de CC eléctrica auxiliar de 24 V.
Opciones de seguridad disponibles
- La opción de desconexión de par segura está disponible como una solución conectada en red o cableada y tiene certificación SIL 3, nivel de rendimiento e, Cat. 3. Esta opción desconecta la potencia de rotación al motor sin desconectar la alimentación eléctrica desde el variador para una puesta en marcha más rápida después de una demanda en el sistema de seguridad.
- La opción de la función de seguridad de monitoreo de velocidad tiene certificación SIL 3, nivel de rendimiento e, Cat 4 y permite monitorear y controlar con seguridad la velocidad de la aplicación. Esto permite a los operarios realizar algún proceso o trabajo de mantenimiento sin necesidad de detener la máquina.
- El módulo de opción de funciones de seguridad integradas proporciona seguridad de variadores en una red EtherNet/IP. Las instrucciones de seguridad se basan en IEC 61800-5-2 e incluyen la capacidad de controlar la velocidad, dirección y posición. Cuando se utiliza como parte de un sistema de seguridad integrado que incluye un controlador GuardLogix® 5580ES o un controlador Compact GuardLogix 5380ES, el módulo de opción de funciones de seguridad integradas proporciona clasificaciones de seguridad hasta SIL CL3 y PLe Cat 4, inclusive. Aplicación Studio 5000 Logix Designer®, se necesita también la versión 31 o posterior.
Aplicaciones
Los variadores de CA PowerFlex® 755 satisfacen las necesidades de una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen:
- Manejo de materiales
- Metales
- Minería
- Petróleo y gas
- Refinación
- Neumático y caucho
Variador PowerFlex 755 On-Machine
Si está buscando de un variador de frecuencia que combina el rendimiento del bien establecido variador de frecuencia PowerFlex 755 con los beneficios de una solución on-machine, acaba de encontrar la respuesta perfecta.
Nuestro variador PowerFlex® 755 On-Machine™ es un producto prediseñado, rentable y simple que puede ser montado justo encima o cerca de su máquina. El variador tiene una especificación ambiental IP66 e incorpora comunicaciones en redes de E/S y opciones de seguridad en un solo paquete que se conecta fácilmente a su aplicación.
Ventajas de On-Machine
Colocar su variador de CA sobre o cerca de su máquina brinda beneficios que pueden ahorrarle tanto tiempo y dinero. También puede reducir el espacio en el piso y ayudar a reducir el tiempo improductivo. A continuación puede ver cómo:
- La clasificación de carcasa IP66 permite montar el variador cerca de la máquina o el motor para reducir la longitud de los cables y los costos de instalación
- Los paneles pueden ser más pequeños, lo que resulta en más espacio en el piso disponible para la producción
- Las conexiones plug-n-play reducen el tiempo de instalación y puesta en marcha
- Usar una solución prediseñada ahorra tiempo de diseño y ayuda a una instalación más rápida con menos errores
Información adicional
Software
Utilice los siguientes paquetes de software para ayudar a configurar sus variadores.
- Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética de la norma IEC 61800-9-2 IE2 . Para más información, consulte rok.auto/drives-efficiency.
- ABS (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
- Certificación ATEX con opciones adecuadas
- Etiqueta CE
- C-Tick
- cUL
- TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
- UL Listed
- GOST-R (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
- Lloyd's Register (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA, para controladores fabricados antes del 28 de junio de 2016)
- RINA (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
- Materiales que cumplen con las normas RoHS
- SEMI F47
Recomendado para usted
| Product Profiles | Publicación | 
|---|---|
| PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile | 755-PP004_-EN-P | 
| Descripción de producto del módulo de opción de desconexión de par segura conectada en red | 755-PP002_-ES-P | 
| Descripción de producto de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales de variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex | SCCR-PP001_-ES-P | 
| Miscellaneous | Publicación | 
|---|---|
| Folleto de la gama PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje | PFLEX-BR008_-ES-P | 
| Folleto de variadores de CA PowerFlex serie 750 | 750-BR001_-ES-P |