Loading

20G PowerFlex 755
Allen-Bradley

Estos variadores de CA PowerFlex® 755 son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Los variadores de CA PowerFlex® 755 proporcionan un uso fácil, flexibilidad de aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.

Novedades

Expanda el mantenimiento predictivo en su planta 

Al combinar FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ con los variadores de frecuencia PowerFlex 755, usted puede tener una visión sin precedentes del estado de los activos de su planta. 

Esta solución monitorea continuamente los variadores de frecuencia y los activos de la planta, y le alerta de los problemas antes de que ocurran, lo que le brinda más tiempo para planificar y actuar. Con inteligencia procesable, puede reducir el riesgo, optimizar los planes de mantenimiento y mantener las aplicaciones funcionando de manera más confiable. 

Monitoree el estado del variador de frecuencia

  • Calcule la vida útil esperada de los componentes críticos del variador según el ambiente y el uso real 
  • Calcule la vida útil restante de ventiladores, transformadores, filtros de aire y más 
  • Vea las horas de funcionamiento de componentes como las celdas de alimentación eléctrica y los ventiladores, y las temperaturas fuera del rango de operación normal 

Monitorear los activos de la planta

  • Analice los datos en vivo de las señales eléctricas desde sus variadores de frecuencia PowerFlex existentes, a gran velocidad hasta el límite, sin el tiempo de procesamiento interno de la infraestructura de nube
  • Prevea e identifique fallos de sus bombas, ventiladores o sopladores
  • Reciba notificaciones sobre restricciones de flujo, cavitación, montajes flojos, desalineaciones de cuchillas, fallos en cojinetes, etc.
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
Software
Software
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
Optimice las actividades de mantenimiento y reduzca el tiempo improductivo no planificado con el aviso anticipado de fallos próximos de activos que proporciona FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™.
Más información
  • Clasificaciones de alimentación eléctrica:
    • 200...240V: 0.37...132 kW / 0.5…200 Hp / 2.2…477 A
    • 380...480V: 0.75…1400 kW / 1.0…2000 Hp / 2.1…2330 A
    • 600V: 1.0…1500 Hp / 1.7…1530 A
    • 690V: 7.5…1500 kW / 12…1485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL de tipo abierto, montaje en brida, IP54 NEMA/UL Tipo 12
  • El compartimento de opción de alimentación eléctrica prediseñado proporciona una solución rentable para opciones de alimentación eléctrica populares
  • El módulo opcional EtherNet/IP de doble puerto le permite aprovechar las redes EtherNet/IP, minimizar la cantidad de switches administrados y disminuir las necesidades de cableado al usar redes de anillo a nivel de dispositivos (DLR).
  • La configuración automática de dispositivos (ADC) permite a los controladores Logix detectar que se ha sustituido un variador y descargar automáticamente todos los parámetros de configuración
  • Control V/Hz, control vectorial con tecnología FORCE®, control vectorial sin sensores y control de motores de imanes permanentes
  • El movimiento integrado en EtherNet/IP facilita la configuración y el control de variadores al utilizar perfiles y conjuntos de instrucciones incorporados en la aplicación Studio 5000 Logix Designer®
  • Diagnósticos predictivos para aumentar la vida útil de ventiladores de enfriamiento y salidas de relé
  • Configuración y programación mediante el módulo de interface de operador (HIM) LCD integral, el software DriveTools SP o el software Connected Components Workbench
  • Permite una integración sencilla mediante el puerto EtherNet/IP incorporado y cinco ranuras opcionales que son compatibles con módulos de retroalimentación, E/S, seguridad y comunicaciones y una fuente de alimentación de CC eléctrica auxiliar de 24 V.

Opciones de seguridad disponibles

  • La opción de desconexión de par segura está disponible como una solución conectada en red o cableada y tiene certificación SIL 3, nivel de rendimiento e, Cat. 3. Esta opción desconecta la potencia de rotación al motor sin desconectar la alimentación eléctrica desde el variador para una puesta en marcha más rápida después de una demanda en el sistema de seguridad.
  • La opción de la función de seguridad de monitoreo de velocidad tiene certificación SIL 3, nivel de rendimiento e, Cat 4 y permite monitorear y controlar con seguridad la velocidad de la aplicación. Esto permite a los operarios realizar algún proceso o trabajo de mantenimiento sin necesidad de detener la máquina.
  • El módulo de opción de funciones de seguridad integradas proporciona seguridad de variadores en una red EtherNet/IP. Las instrucciones de seguridad se basan en IEC 61800-5-2 e incluyen la capacidad de controlar la velocidad, dirección y posición. Cuando se utiliza como parte de un sistema de seguridad integrado que incluye un controlador GuardLogix® 5580ES o un controlador Compact GuardLogix 5380ES, el módulo de opción de funciones de seguridad integradas proporciona clasificaciones de seguridad hasta SIL CL3 y PLe Cat 4, inclusive. Aplicación Studio 5000 Logix Designer®, se necesita también la versión 31 o posterior.

Aplicaciones

Los variadores de CA PowerFlex® 755 satisfacen las necesidades de una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Metales
  • Minería
  • Petróleo y gas
  • Refinación
  • Neumático y caucho

Variador PowerFlex 755 On-Machine

Si está buscando de un variador de frecuencia que combina el rendimiento del bien establecido variador de frecuencia PowerFlex 755 con los beneficios de una solución on-machine, acaba de encontrar la respuesta perfecta.

Nuestro variador PowerFlex® 755 On-Machine™ es un producto prediseñado, rentable y simple que puede ser montado justo encima o cerca de su máquina. El variador tiene una especificación ambiental IP66 e incorpora comunicaciones en redes de E/S y opciones de seguridad en un solo paquete que se conecta fácilmente a su aplicación.

Ventajas de On-Machine

Colocar su variador de CA sobre o cerca de su máquina brinda beneficios que pueden ahorrarle tanto tiempo y dinero. También puede reducir el espacio en el piso y ayudar a reducir el tiempo improductivo. A continuación puede ver cómo:

  • La clasificación de carcasa IP66 permite montar el variador cerca de la máquina o el motor para reducir la longitud de los cables y los costos de instalación
  • Los paneles pueden ser más pequeños, lo que resulta en más espacio en el piso disponible para la producción
  • Las conexiones plug-n-play reducen el tiempo de instalación y puesta en marcha
  • Usar una solución prediseñada ahorra tiempo de diseño y ayuda a una instalación más rápida con menos errores

Información adicional
  • Vea nuestro Folleto virtual de variadores de CA PowerFlex serie 750 para obtener más información acerca de las funciones y características mejoradas disponibles en estos variadores.
  • Vea un vídeo, disponible en varios idiomas, para comprender las características y los beneficios del variador de CA PowerFlex. CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Paquetes de soluciones PowerFlex 755
    OrdersOrders
    Paquetes de soluciones PowerFlex 755

    Elija entre una variedad de paquetes de soluciones estándar y prediseñadas para optimizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y a facilitar la repetición de pedidos, así como el inventario.

    Seleccione el variador, el tipo de carcasa y las opciones de energía.

    Más información
    Control de motores
    Función
    Control de motores

    Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencia operativa.

    Explore nuestras capacidades
    Integrated Architecture
    Función
    Integrated Architecture

    Nuestras soluciones Integrated Architecture  proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder de forma competitiva a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.

    Explore nuestras capacidades
    Función
    Soluciones de seguridad

    Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con nuestras soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.

    Explore nuestras capacidades
    Productos de seguridad
    Hardware
    Productos de seguridad

    Ofrecemos una de las carteras de seguridad más amplias del sector para ayudarle a alcanzar sus objetivos de seguridad y productividad en aplicaciones de fabricación de proceso y discreta.

    Primeros pasos
    Calculadora de ventiladores y bombas
    Un ingeniero asiático toma agua del estanque de tratamiento de aguas residuales para verificar la calidad del agua después de pasar por el proceso de tratamiento de aguas residuales del programa en un concepto de ambiente industrial.
    Herramientas
    Calculadora de ventiladores y bombas

    Calcule sus ahorros de energía y reducciones de carbono con nuestra herramienta específica para aplicaciones de ventiladores y bombas.

    Más información

    Software

    Utilice los siguientes paquetes de software para ayudar a configurar sus variadores.

    DriveTools
    Software
    Software DriveTools SP

    DriveTools™ SP es una familia de herramientas de software que proporciona una interface simplificada para programar, dar mantenimiento y resolver los problemas de PowerFlex® de los variadores de CA y CC seleccionados. Las herramientas incluyen el software DriveExecutive™ y DriveObserver™.

    Primeros pasos
    Software de diseño y configuración
    Software de diseño y configuración
    Software
    Software de diseño y configuración

    Use el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus variadores PowerFlex®.

    Primeros pasos
    Software FactoryTalk
    una mujer con computadora
    Software
    Software FactoryTalk

    Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

    • Software DriveTools SP
      • Ofrece programación sencilla en línea y fuera de línea
      • Incluye conectividad RSLinx®.
      • Incluye los softwares DriveExecutive™ y DriveObserver™.
    Más información
    Studio 5000 Logix Designer
    Software
    Studio 5000 Logix Designer

    El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

    Integración premium del software  Studio 5000 Logix Designer  y los variadores PowerFlex®

    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación.
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
    Primeros pasos

    Homologaciones
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
    • Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética de la norma IEC 61800-9-2 IE2 . Para más información, consulte rok.auto/drives-efficiency.
    • ABS (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
    • Certificación ATEX con opciones adecuadas
    • Etiqueta CE
    • C-Tick
    • cUL
    • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
    • UL Listed
    • GOST-R (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
    • Lloyd's Register (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA, para controladores fabricados antes del 28 de junio de 2016)
    • RINA (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
    • Materiales que cumplen con las normas RoHS
    • SEMI F47

    Recomendado para usted

    Integrated Architecture
    Integrated Architecture
    Capacidad
    Capacidad
    Integrated Architecture
    Nuestros sistemas de control integrado facilitan la fabricación inteligente para su solución de automatización industrial.
    Descubra nuestras capacidades
    Productos de seguridad
    Productos de seguridad
    Productos
    Productos
    Productos de seguridad
    Los innovadores productos y soluciones de seguridad mejoran la operación funcional de su maquinaria y ayudan a aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad del personal.
    Más información
    Soluciones de seguridad
    Soluciones de seguridad
    Capacidad
    Capacidad
    Soluciones de seguridad
    Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
    Descubra nuestras posibilidades
    Control inteligente de motores
    Control inteligente de motores
    Capacidad
    Capacidad
    Control inteligente de motores
    Nuestra cartera de control inteligente de motores aplica sofisticadas tecnologías de control con funcionalidades de comunicación a dispositivos de control de motores Allen-Bradley®.
    Más información
    Documentation
    Product Profiles Publicación
    PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile 755-PP004_-EN-P
    Descripción de producto del módulo de opción de desconexión de par segura conectada en red 755-PP002_-ES-P
    Descripción de producto de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales de variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex SCCR-PP001_-ES-P
    Miscellaneous Publicación
    Folleto de la gama PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje PFLEX-BR008_-ES-P
    Folleto de variadores de CA PowerFlex serie 750 750-BR001_-ES-P
    1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Hardware
    4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left 20G PowerFlex 755