Loading

Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
Allen-Bradley

Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos que tienen campos conmutables y configurables, así como conjuntos de campos (de advertencia y de seguridad).
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(3)
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
  • Grupo de tres escáneres láser de seguridad Guardmaster, parte superior izquierda: una base semicircular amarilla y negra con panel de control y una ventana de escaneo negra y cubierta en la parte superior; centro: una base semicircular roja y gris con ventana de visualización y panel de control con una ventana de escaneo negra y cubierta en la parte superior; parte superior derecha: una base semicircular amarilla con ventana de escaneo cerca de la parte inferior, con panel de control y ventana de visualización en la parte superior
  • Una base semicircular roja y gris con una ventana de visualización y un panel de control con una ventana de escáner negra y una tapa en la parte superior
  • Una base semicircular amarilla y negra con un panel de control y una ventana de escáner negra y una cubierta en la parte superior
  • Una base semicircular amarilla con una ventana de escaneo cerca de la parte inferior, con un panel de control y una ventana de visualización en la parte superior
Grupo de tres escáneres láser de seguridad Guardmaster, parte superior izquierda: una base semicircular amarilla y negra con panel de control y una ventana de escaneo negra y cubierta en la parte superior; centro: una base semicircular roja y gris con ventana de visualización y panel de control con una ventana de escaneo negra y cubierta en la parte superior; parte superior derecha: una base semicircular amarilla con ventana de escaneo cerca de la parte inferior, con panel de control y ventana de visualización en la parte superior
Una base semicircular roja y gris con una ventana de visualización y un panel de control con una ventana de escáner negra y una tapa en la parte superior
Una base semicircular amarilla y negra con un panel de control y una ventana de escáner negra y una cubierta en la parte superior
Una base semicircular amarilla con una ventana de escaneo cerca de la parte inferior, con un panel de control y una ventana de visualización en la parte superior
Chevron LeftChevron Left
Grupo de tres escáneres láser de seguridad Guardmaster, parte superior izquierda: una base semicircular amarilla y negra con panel de control y una ventana de escaneo negra y cubierta en la parte superior; centro: una base semicircular roja y gris con ventana de visualización y panel de control con una ventana de escaneo negra y cubierta en la parte superior; parte superior derecha: una base semicircular amarilla con ventana de escaneo cerca de la parte inferior, con panel de control y ventana de visualización en la parte superior
Chevron LeftChevron Left
Una base semicircular roja y gris con una ventana de visualización y un panel de control con una ventana de escáner negra y una tapa en la parte superior
Una base semicircular amarilla y negra con un panel de control y una ventana de escáner negra y una cubierta en la parte superior
Una base semicircular amarilla con una ventana de escaneo cerca de la parte inferior, con un panel de control y una ventana de visualización en la parte superior
Logotipo de Allen-Bradley

Disponible con CIP Safety sobre EtherNet/IP

Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos que tienen campos conmutables, configurables y conjuntos de campos (advertencia y seguridad). El software de configuración e información de diagnóstico de seguridad (SCD) basado en Windows®, que se utiliza para configurar el SafeZone Singlezone, Multizone y Mini, simplifica la programación de los escáneres láser de seguridad SafeZone. El SafeZone 3 utiliza el 442L AOP para configurar tanto la conexión EtherNet/IP como la programación del escáner.


¿Qué hay de nuevo?

La conexión a través de EtherNet/IP convierte al escáner láser de seguridad SafeZone 3 en un dispositivo de seguridad inteligente que mejora la seguridad y proporciona conectividad a través de The Connected Enterprise®.

Rockwell Automation ofrece acceso a datos críticos con escáner láser de seguridad mejorado
Automatización
Comunicado de "publicación"
Rockwell Automation ofrece acceso a datos críticos con escáner láser de seguridad mejorado
Más información

Descripción general

  • Ofrece ángulos de escaneo de 190° o 270°
  • Proporciona rangos de campo de seguridad de 2, 3, 4 o 5 m (6.56, 9.84, 13.12 o 16.4′)
  • Incluye resoluciones configurables de 30–150 mm (1.18–5.9″)
  • Proporciona retardo de reinicio configurable
  • Ofrece montaje horizontal o vertical
  • Incluye pantalla de siete segmentos para información de diagnóstico
  • Ofrece muestreo múltiple (2–16 unidades)

Las aplicaciones típicas de nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone incluyen:

  • Detección de personal frente a peligros de máquinas o equipos
  • Reemplazo de seguridad cuando se requieren tapetes de seguridad de forma irregular
  • Aplicaciones de AGV, dos campos de advertencia pueden desacelerar gradualmente el AGV, reduciendo así el desgaste de los frenos
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
Ángulo de escaneo 190° (−5–+185°) 270° (−45–+225 °) 275° (−47.5–+227.5 °)
Rango del campo protector Singlezone: 4 m (13.12′); Multizone: 5 m (16.4′) 2 m, 3 m (6.56′, 9.84′) 5.5 m (18.04′)
Resolución 30–150 mm (1.18–5.9″) 30–150 mm (1.18–5.9″) 30–200 mm (1.18–7.87″)
Tiempo de respuesta ≥ 60 ms o ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
Retardo de reinicio 2–60 segundos 2–60 segundos 2–60 segundos
montaje Horizontal, vertical, invertido Horizontal, vertical, invertido Horizontal, vertical, invertido
Pantalla 7 segmentos 7 segmentos Texto multicolor y símbolos multicolores
Muestreo 2–16 escaneos 2–16 escaneos 2–16 escaneos
Salidas 2 OSSD 2 OSSD 4 bits de seguridad
Protocolo n/d n/d CIP Safety sobre EtherNet/IP
Configuración Software SCD Software SCD 442L AOP

Videos de SafeZone 3 escáner láser de seguridad CIP Safety sobre EtherNet/IP

VIDEO
Aprenda cómo instalar el conector del sistema
VIDEO
Aprenda a establecer la dirección I/P mediante BootP
VIDEO
Aprenda a programar la configuración de E/S GuardLogix®
VIDEO
Aprenda a programar la configuración de GuardLogix Field Set
VIDEO
Aprenda a programar GuardLogix® Project Download
VIDEO
Con un ejemplo de aplicación, aprenda a programar GuardLogix®
VIDEO
Aprenda a programar GuardLogix® con Reset Ownership

Software

El software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) basado en Windows®, suministrado con cada escáner, simplifica la programación de los escáneres SafeZone. Un asistente de configuración le guía a través de configuraciones de sistemas simples o complejas.

Descargue el software SafeZone escáner láser de seguridad versión 3.02

Instalación del software SCD:

  1. Descargue y extraiga el contenido del archivo ZIP a una carpeta en su unidad local
  2. Ejecute 'Setup.exe'
  3. Introduzca el número de serie apropiado: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Herramientas y recursos

Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.

Podcast
Enfoque láser en la seguridad con SafeZone

En el episodio 4 de ROK Talk, Rob y Adonis Evangelista Reyes (que sustituyó a Nathan) charlan con el ingeniero de marketing de productos, Edward Tillinghast, sobre los escáneres láser de seguridad. Ed habla sobre lo que hace un escáner láser de seguridad, el portafolio de escáneres láser de seguridad SafeZone™, la configuración y las aplicaciones.

Productos de seguridad industrial
Productos de seguridad industrial
Productos
Productos
Productos de seguridad industrial
Nuestros productos y soluciones de seguridad mejoran el funcionamiento de su maquinaria mientras ayudan a aumentar la seguridad del personal, la eficiencia y la productividad.
Más información
Soluciones de seguridad
Soluciones de seguridad
capacidad
capacidad
Soluciones de seguridad
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
Explore nuestras capacidades

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Instrucciones de instalación Publicación
Instrucciones de montaje del escáner láser de seguridad SafeZone 3 442L-IN006_-EN-P
Instalación de la cubierta de las ópticas de SafeZone 3 442L-IN001_-EN-P
Instrucciones de montaje del escáner láser de seguridad SafeZone Mini 442L-IN008_-EN-P
Instalación del kit de ventana de repuesto SafeZone Mini (442L-SZMNW) 442L-IN005_-EN-P
Instalación de escáner láser de seguridad SafeZone Singlezone y Multizone 442L-IN009_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario del escáner láser de seguridad SafeZone 3 con CIP Safety sobre EtherNet/IP 442L-UM008_-EN-P
Manual de usuario del escáner láser de seguridad SafeZone Mini 442L-UM005_-EN-P
Manual de usuario del escáner láser de seguridad SafeZone Singlezone y Multizone 442L-UM003_-EN-P
Manual de usuario del software de configuración y diagnóstico de seguridad 442L-UM006_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del escáner láser SafeZone 3 442L-PP004_-EN-P
Descripción del producto del escáner láser de seguridad SafeZone Singlezone 442L-PP002_-EN-P
Perfil de producto del escáner láser de seguridad SafeZone Mini 442L-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de dispositivos de seguridad con detección de presencia GLSAFE-BR001_-EN-P
Información de producto del escáner láser de seguridad SafeZone 3 con CIP Safety 442L-PC001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • Certificado TÜV
  • UKCA Marcado para todos los reglamentos aplicables
Clasificación de seguridad
  • Categoría 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 según IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Datos de seguridad funcional
  • PFHD = 8 × 10⁻⁸
  • Tiempo de misión (TM) = 20 años (EN ISO 13849)
  • Adecuado para nivel de rendimiento PLd (según ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL 2 (según IEC 62061)

Cumplimiento de normas
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.