Loading

Interruptores de carga 1592
Allen-Bradley

Nuestros interruptores de corte en carga de media tensión Bulletin 1592 están disponibles con opciones con y sin fusible, así como opciones de control de media tensión especiales para alimentadores y líneas principales.
Loading
  1. descripción general
  2. Certificaciones
Open All Close All
descripción general
  • interruptores de carga 1592
interruptores de carga 1592
Chevron LeftChevron Left
interruptores de carga 1592
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros interruptores de carga de media tensión Bulletin 1592 están disponibles con opciones con y sin fusible, así como opciones especiales de control de media tensión para alimentadores y líneas principales.



Descripción general

  • Disponible en tamaños de 200 A, 400 A, 600 A y 1200 A
  • Ofrece clasificaciones de 2400–6900 V
  • Cuenta con un interruptor principal de carga para conmutar la fuente de alimentación primaria
  • Contiene un interruptor de carga de alimentador para conmutar otras cargas
  • Proporciona una guarda protectora sobre los terminales de línea, dentro de la celda de alimentación, para barrera el voltaje medio cuando la puerta de alimentación está abierta
  • Cuenta con una puerta de celda de alimentación con una ventana de visualización para examinar la posición del interruptor
  • Incluye un interruptor de carga de 3 polos, accionado por grupo, con una maneta de operación externa

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
UL MarkedUL Marked
  • Directivas europeas de seguridad y EMC
  • UL

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptores de carga 1592
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.