Loading

Componentes de OEM de arrancador suave de media tensión 1503
Allen-Bradley

Los arrancadores de media tensión 1503 con controladores SMC-50 proporcionan arranque controlado por microprocesador para un rango de motores de inducción trifásicos en CC.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nuestros arrancadores de voltaje reducido Boletín 1503 con controladores OEM SMC™-50 establecen los estándares de la industria. Esta estructura OEM de media tensión de 180...360 A es una unidad de alimentación eléctrica autónoma para aplicaciones de 1000...4160 V que se puede instalar fácilmente. Una power stack eléctrica de OEM de 180...600 A para aplicaciones de 2300...6900 V es compatible con clasificaciones mayores.

El controlador MV SMC-50 proporciona arranque controlado por microprocesador para motores de inducción trifásicos estándar en CC. Estos conjuntos de arrancador suave de media tensión también pueden usarse para readaptar los controladores de motores existentes y están disponibles como estructura y componentes del fabricante del equipo original.

Características del arrancador suave de media tensión
  • Cuenta con protección electrónica contra sobrecarga del motor
  • Incluye comunicaciones DPI incorporadas
  • Proporciona pantallas LCD retroiluminadas de 16 caracteres y tres líneas
  • Ofrece programación de teclado. Incluye cuatro contactos auxiliares programables
  • Contiene disparo en puerta de SCR con fibra óptica
  • Proporciona tarjetas de driver de puerta con lazo de corriente autoalimentadas

También podría estar interesado en

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Componentes de OEM de arrancador suave de media tensión 1503