Loading
Control y protección de motor de ramal
Nuevo producto

Control y protección de motor de bifurcación
Allen-Bradley

Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general

¿Le cuesta trabajo actualizar sistemas de control de motor de bifurcación completos para satisfacer las demandas de la aplicación y, al mismo tiempo, proteger su sistema contra sobrecargas? Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitarle el trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarle a crear un diseño de máquina escalable.

Logotipo de Allen-Bradley

Cumpla con los diversos estándares globales para el control de motor

Seleccionar y aplicar la combinación correcta de productos para cumplir con los diversos estándares globales para el control de motor puede ser un desafío y requerir mucho tiempo. Al probar y certificar todas las combinaciones válidas de componentes conforme a los estándares UL e IEC, nuestro portafolio de Control y Protección de Motor en Ramal facilita el proceso de construcción de máquinas.

Complete su arquitectura

Cree su sistema ideal con componentes inteligentes para crear diseños de máquinas modulares y expandibles.

Sistema de control modular: control industrial inteligente
Un empleado con ropa de seguridad inspecciona un motor y escribe notas en un papel que está en un portapapeles.
Folleto
Sistema de control modular: control industrial inteligente

Con muchos componentes inteligentes, opciones y conectores, ofrecemos una solución industrial personalizada para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

Lea ahora

Determine con facilidad sus clasificaciones de corriente de cortocircuito

Nuestra herramienta global de clasificaciones de corriente de cortocircuito (SCCR) permite a los usuarios seleccionar las combinaciones específicas de componentes Allen-Bradley que están aplicando y obtener una carta de resumen de prueba que documenta la conformidad de sus productos específicos con las normas IEC y UL. Este documento proporciona clasificaciones SCCR de fallo alto coordinadas para todos los dispositivos de potencia usados en el circuito, lo que ahorra a los clientes tiempo y esfuerzo para encontrar y determinar estas clasificaciones.

Capacidades nominales globales de corriente de cortocircuito
Tarjeta de circuito de color azul
Herramienta
Capacidades nominales globales de corriente de cortocircuito

La herramienta de selección de capacidades nominales de cortocircuito globales proporciona soluciones coordinadas de circuito derivado de alta corriente de falla para arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes. Le ahorra tiempo y esfuerzo para encontrar y determinar las capacidades nominales.

Obtenga la herramienta

Distribución de datos

Diseñado como un sistema

El sistema está diseñado y probado para funcionar junto con los componentes relevantes para sus aplicaciones únicas.

Lista de verificación de documentos

Normas y certificaciones

Probados y certificados según normas globales para satisfacer los requisitos de su aplicación.

Grupo de personas

Ventas y soporte en todo el mundo

Se venden y se brindan servicios en más de 100 países de todo el mundo.

¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos experiencia en la industria para ayudar a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para ti

Serie de pódcast de ROK Talk sobre componentes industriales
Logotipo de ROK Talk on Industrial Components de Rockwell Automation
Serie de pódcast de ROK Talk sobre componentes industriales

Esta serie de podcasts analizará el papel que desempeñan los componentes industriales en el espacio de fabricantes de máquinas y aplicaciones industriales para hacer que la fabricación sea segura, protegida y más productiva. Esta serie examinará desde fuera hacia dentro cómo estamos ampliando las posibilidades humanas un componente a la vez.

Escuchar ahora
Introducción al diseño de circuitos de motor
Operador industrial inspeccionando componentes de metal negro.
Guía de aplicación
Introducción al diseño de circuitos de motor

Esta guía ofrece una descripción general del diseño de circuitos de motor estadounidenses basado en los métodos descritos en el NEC. Proporciona información para diseñar equipos que cumplan con estas normas y ayuda a garantizar que los equipos se diseñen, instalen y utilicen de manera segura.

DESCARGUE AHORA
Loading
Loading

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de control industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Control y protección de motor de derivación
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.