Loading

Módulos de E/S ArmorPOINT®
Allen-Bradley

A partir de diciembre de 2025, nuestros módulos ArmorPOINT® I/O se descontinuarán y ya no estarán disponibles para la venta.
Loading
  1. descripción general
  2. Certificaciones
Open All Close All
descripción general
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Como la mayoría de las cosas buenas, incluso nuestros módulos de E/S ArmorPOINT® han llegado a su fin. Pero no se preocupe… Aunque los módulos de E/S ArmorPOINT se están descontinuando y ya no estarán disponibles para la venta a partir de diciembre de 2025, tenemos las herramientas y la asistencia para ayudarle a migrar a nuestros ArmorBlock 5000® I/O blocks, ArmorBlock® I/O modules o módulos POINT I/O™.

Soluciones de compatibilidad y migración de productos​

Las condiciones exigentes del mercado plantean retos importantes. En toda la empresa y a lo largo del ciclo de vida, debe esforzarse continuamente por encontrar formas de aprovechar su inversión en automatización existente.​

Permita que Rockwell Automation le ayude a determinar sus opciones de migración y le muestre los beneficios, entre ellos un mejor rendimiento, decisiones empresariales más informadas, menores costos de mantenimiento y una respuesta más rápida a las cambiantes demandas del mercado.​

Utilice la herramienta de búsqueda Product Lifecycle Status  para encontrar información específica sobre el ciclo de vida por número de catálogo.​

​Obtenga más información sobre nuestras Product Compatibility and Migration Solutions.​

Descripción general

Módulos de E/S digitales

  • Amplia variedad de voltajes de CA y CC
  • Módulos de entrada, salida y salida de relé
  • En los módulos configurables, cada punto puede ser entrada o salida de CC
  • Tipos de módulo aislado y módulo no aislado
  • Diagnóstico a nivel de punto y del lado del campo en determinados módulos
  • Opción de comunicaciones de conexión directa o rack optimizado

Módulos de E/S analógicas

  • Incluye módulos de termopar y RTD
  • Hasta cuatro entradas o salidas unipolares por módulo
  • Alarmas de datos a nivel de canal integradas (cuatro puntos de ajuste por canal)
  • Escalado a unidades de ingeniería
  • Diagnóstico a nivel de canal (bits electrónicos e indicadores de estado)

Módulos de E/S especiales

  • Módulo contador
  • Módulo de interfaz en serie síncrona (SSI)
  • Módulos de interfaz en serie (RS-232, RS-485/RS-422)

Información adicional

  • La tecnología Embedded Switch incorpora las características más populares de los switches Ethernet directamente en su hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento, sin necesidad de configuración adicional. Esta tecnología permite topologías lineales y de anillo a nivel de dispositivo (DLR) para aplicaciones EtherNet/IP™.
  • Nuestra tecnología DeviceLogix Smart Component integra la capacidad de resolución lógica en E/S, arrancadores de motor, botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un control distribuido de mayor rendimiento y menor costo.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • Marca CE
  • C-Tick
  • Cumple con IP65/66/67/69K y NEMA 4 (excepto los módulos de E/S de CA, que son IP67).
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left E/S
  5. Chevron LeftChevron Left Módulos de E/S ArmorPOINT®
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.