Loading

Módulos de E/S redundante 1715
Allen-Bradley

Nuestros módulos de E/S redundantes Boletín 1715 proporcionan una verdadera compatibilidad con E/S redundantes para las aplicaciones de procesos críticos en entornos de funcionamiento estándar y extremos.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Los módulos de E/S redundantes boletín 1715 proporcionan una verdadera compatibilidad con E/S redundantes para las aplicaciones de procesos críticos en entornos de funcionamiento estándar y extremos. Gracias a su excepcional facilidad de uso, los diagnósticos de primer nivel y la configuración flexible, estos módulos proporcionan asistencia técnica para las capacidades de tolerancia a fallos sin requerir hardware o software adicionales.

  • Ofrece una construcción flexible y modular para las aplicaciones de E/S configurables por el usuario
  • Proporciona redundancia de E/S para el sistema que requiere alta disponibilidad
  • Adecuado para conexiones simples y dobles, y para aplicaciones tolerantes a fallos
  • No requiere hardware adicional o programación de software
  • Permite la extracción y cambio del módulo en línea sin interrumpir las entradas de señal

Módulos de entrada analógica 1715

  • Ofrece entrada de 420 mA
  • Capacidad de conexión de 16 canales
  • Canales de entrada independientes de aislamiento galvánico
  • Pruebas de diagnóstico incorporadas

Módulos de salida analógica 1715

  • Ofrece salida de 4 a 20 mA
  • Admita hasta ocho dispositivos de campo
  • Proporciona comunicación segura entre módulos para la operación de tolerancia ante fallos
  • Incluir un dispositivo regulador de corriente de dos terminales

Módulos de entrada digital 1715

  • Ofrece entrada de CC de 24V
  • Capacidad de conexión de 16 canales
  • Canales de entrada independientes de aislamiento galvánico
  • Pruebas de diagnóstico incorporadas
  • Proporciona datos de voltaje de entrada para el monitoreo en línea y detección de fallas de campo

Módulos de salida digital 1715

  • Ofrece salida de CC de 24V
  • Ocho canales de salida aislados por módulo
  • Ofrece un diseño y una operación protegida
  • Proporciona interruptores de salida de serie doble con protección contra sobrecarga para cada canal
  • Proporciona monitoreo de voltaje y corriente en cada canal con protección contracorriente
  • Admite detección de fallas de línea en cortocircuito y circuito abierto
  • Permite capacidades de alimentación eléctrica de campo redundante doble sin requerir diodos externos

 


Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

Primeros pasos
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia técnica
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Primeros pasos
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información
Homologaciones
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
GLGL
KC CertificationKC Certification
  • cULus Listed
  • Marcado CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • GOST
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left E/S
  5. Chevron LeftChevron Left Módulos de E/S redundante 1715