Loading

Sensores de horquilla fotoeléctricos

Los sensores fotoeléctricos de horquilla óptica son un método fácil de aplicar y rentable para la detección de pequeñas piezas y el conteo en un amplio rango de industrias. Eliminan los problemas de alineamiento y ajuste asociados a otras soluciones de detección de haz transmitido. Elija entre los modelos plásticos y metálicos. 

Main Image

Sensores de horquilla de plástico

Los sensores de horquilla de plástico Boletín 45LSP son una alternativa autónoma de bajo costo a sensores de haz transmitido para la detección de piezas pequeñas. El sencillo ajuste de la sensibilidad del botón pulsador, múltiples opciones de conexión y características de montaje flexible hacen del 45LSP una solución económica y fácil de usar para muchas aplicaciones.

Detalles del producto
Main Image

Sensores de horquilla de metal

Los sensores de horquilla de metal Boletín 45LST están diseñados para la detección de piezas pequeñas en máquinas y transportadores. Están disponibles varios anchos de ranura. Estos sensores ofrecen sensibilidad ajustable y salida energizada seleccionable en un envolvente de aluminio resistente para aplicaciones industriales.

Detalles del producto