Loading

Sistemas de control Micro y Nano

Nuestros PLC micros y nanos proporcionan soluciones económicas a las necesidades básicas de control de sus máquinas simples que van del reemplazo de relés a la temporización y la lógica de control simples. Empaquetado compacto, E/S y comunicación integradas y facilidad de uso hacen de estos controladores una opción ideal para aplicaciones tales como automatización de transportadores, sistemas de seguridad e iluminación de edificios y estacionamientos.

Main Image

Nuestros sistemas de control Micro800™ son fáciles de instalar y mantener. Un paquete de software se aplica a toda la familia. Estos sistemas ofrecen el control suficiente para sus máquinas autónomas de menor costo. Puede comprar solo la funcionalidad que necesita y usar módulos enchufables para personalizar su sistema de acuerdo con necesidades específicas de la aplicación.

Sistemas de control Micro800
Main Image

Para una pequeña solución comprobada de controlador lógico programable, considere nuestra familia de MicroLogix™. Los controladores MicroLogix 1200 ofrecen las funciones y opciones para manipular un amplio rango de aplicaciones. Los controladores MicroLogix 1100 y 1400 aumentan la cobertura de la aplicación con comunicaciones en red mejoradas a un precio asequible.

Sistemas de control MicroLogix