Loading

Fuentes de alimentación ininterrumpida

Las fuentes de alimentación ininterrumpida Boletín 1609 están diseñadas específicamente para aplicaciones industriales. Cumplen con los requisitos de aplicaciones industriales y de uso general hasta 10 kVA a nivel mundial. Estas unidades tienen certificación global en el suministro de alimentación de CA de respaldo para cubrir bajadas, caídas o breves pérdidas de alimentación eléctrica de la línea.

Fuentes de alimentación ininterrumpida

Las fuentes de alimentación ininterrumpida Boletín 1609 están diseñadas específicamente para aplicaciones industriales. Cumplen con los requisitos de aplicaciones industriales y de uso general hasta 10 kVA a nivel mundial. Estas unidades tienen certificación global en el suministro de alimentación de CA de respaldo para cubrir bajadas, caídas o breves pérdidas de alimentación eléctrica de la línea.
Fuentes de alimentación eléctrica
  • Fuentes de alimentación eléctrica On-Machine
  • Protectores de bajada de voltaje
    • Control global
    • Control global
    • Máquina herramienta
    • Máquina herramienta
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Uso general
    • Uso general
    • Básico
    • Básico
    • Esencial
    • Esencial
    • Compact
    • Compact
    • Rendimiento
    • Rendimiento
    • Estándar
    • Estándar
    • Convertidores de CC-CC
    • Convertidores de CC-CC
    • Industrial
    • Industrial
    • Redes industriales
    • Redes industriales
    • Columna industrial
    • Columna industrial
Main Image

Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial

Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-B cuentan con el diseño industrial resistente y el rendimiento de la línea 1609-D, sin las capacidades de conexión en red y de batería expandible. Se pueden montar en rieles DIN o en la parte trasera del panel y pueden soportar temperaturas de hasta 50 °C (122 °F) con una batería opcional.

Detalles del producto

Main Image

Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial

Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-P ofrecen poderosas UPS en línea de doble conversión y alta densidad para el ambiente industrial. Estas unidades se ensamblan generalmente en una configuración de columna y se instalan fuera de un panel de control.

Detalles del producto

Main Image

Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso de conexión en red industrial

La familia de fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-D está diseñada para aplicaciones industriales. Estas fuentes de alimentación eléctrica incluyen características de control remoto y operan dentro de paneles de control usados en ambientes de producción.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación eléctrica Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación ininterrumpida Chevron RightChevron Right