Los codificadores absolutos son una excelente opción para aquellos sistemas que requieren un funcionamiento a prueba de fallos. Los codificadores magnéticos se conectan directamente a DeviceNet para una funcionalidad avanzada con un costo de cableado reducido. Los encoders de seno/coseno proporcionan retroalimentación absoluta para control de posición y retroalimentación incremental de alta resolución para control de velocidad. Nuestro movimiento integrado en encoders EtherNet/IP aprovecha CIP Sync, una extensión sincronizadora de tiempo que cumple completamente con la norma IEEE 1588. Puede usar sus encoders de una vuelta para obtener lecturas confiables en condiciones difíciles.

Codificadores absolutos magnéticos de múltiples vueltas
El codificador magnético de múltiples vueltas Bulletin 842A es un codificador de eje de múltiples vueltas absoluto de 25 bits. Proporciona hasta 8192 impulsos por vuelta o un máximo de 8192 vueltas. Usa una tecnología llamada interface en serie síncrona (SSI) para proporcionar una resolución de 24 bits en solo 5 cables. La salida de SSI desde el codificador 842A se puede interconectar de varias maneras distintas.

Codificadores absolutos de una vuelta con pin de posición cero
Bulletin 845GM: codificador de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 que traduce a la forma digital la posición del eje y ofrece lecturas fiables. Puede usar este codificador en un amplio rango de condiciones difíciles. El 845GM proporciona alta resolución en un envolvente de tamaño 20 compacto para aplicaciones donde la exactitud del posicionamiento es fundamental, pero el espacio es limitado.

Codificadores absolutos de una vuelta y alto rendimiento
Bulletin 845G: codificador de una vuelta Bulletin es un codificador absoluto de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 para el uso en condiciones difíciles. Hemos mejorado este codificador para incorporar el rendimiento más alto de nuestro codificador 845GM en un paquete de tamaño 25 estándar.

Codificadores absolutos de una vuelta
Bulletin 845D: codificador de una vuelta de posición de una vuelta NEMA Tipo 4 para aplicaciones severas que traduce a la forma digital la posición del ángulo del eje en uno de una serie de formatos de código absoluto. Nuestro codificador tiene una salida digital única para cada posición del eje. Usa un solo diodo láser y un ensamblaje de fibra óptica para producir un haz de luz concentrado que pasa a través de un disco de códigos y que se detecta como señales ópticas de alto nivel.

Encoders absolutos seno/coseno
El codificador seno/coseno Bulletin 842HR es un Codificador en serie de 15 bits para sistemas de servovariadores digitales de alto rendimiento que requieren retroalimentación absoluta para control de posición y retroalimentación incremental de alta resolución para control de velocidad. Este encoder proporciona conmutación, regulación de velocidad y control de posición en un solo dispositivo.

Codificadores absolutos magnéticos de múltiples vueltas DeviceNet
Bulletin 842D: codificador magnético de múltiples vueltas es un codificador de eje de múltiples vueltas absoluto de 26 bits que se conecta directamente a DeviceNet. Esta capacidad de red elimina la necesidad de tarjetas de entrada dedicadas. Se conecta a la línea troncal de DeviceNet mediante una micro desconexión rápida de cinco pines. Puede interconectar hasta sesenta y tres codificadores DeviceNet 842D a un PLC u otro sistema lógico a través de una sola conexión de red.

Encoders absolutos en EtherNet/IP
Nuestros encoders absolutos EtherNet/IP están diseñados con un switch Ethernet incorporado y puertos Ethernet dobles para admitir redes lineales y topologías de anillo a nivel de dispositivos. Debido a que proporcionan una retroalimentación auxiliar a través de una red EtherNet/IP, estos encoders eliminan la necesidad de cableado punto a punto. Estos encoders están diseñados para un alto rendimiento y confiabilidad en ambientes industriales difíciles. Las ofertas de encoder incluyen modelos que incorporan el encoder como un solo eje de retroalimentación para aplicaciones de máquina que utilizan el movimiento integrado en EtherNet/IP. También ofrecemos modelos diseñados para aplicaciones de seguridad que requieren funciones de seguridad de monitoreo de velocidad, dirección o posición.