Loading

Bloque On-Machine de E/S distribuidas

Nuestros módulos de E/S distribuidas de bloque (IP67/69K) On-Machine™ se pueden montar directamente en una máquina, en lugar de en un gabinete central remoto, lo que reduce los costos de cableado y facilita el mantenimiento. Estos productos proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores; cada módulo incluye un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunos productos. Puede elegir entre módulos de E/S especiales analógicos y digitales, además de módulos de E/S On-Machine para sistemas de seguridad.
Bloque On-Machine de E/S distribuidas
Nuestros módulos de E/S distribuidas de bloque (IP67/69K) On-Machine™ se pueden montar directamente en una máquina, en lugar de en un gabinete central remoto, lo que reduce los costos de cableado y facilita el mantenimiento. Estos productos proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores; cada módulo incluye un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunos productos. Puede elegir entre módulos de E/S especiales analógicos y digitales, además de módulos de E/S On-Machine para sistemas de seguridad.
Módulos de entrada/salida (E/S)
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
  • E/S incorporadas 1799
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
  • Módulos ArmorPOINT I/O
  • Soluciones agrupadas en una suite
Main Image

Módulos ArmorBlock I/O

Nuestros módulos ArmorBlock® I/O Boletín 1732D y 1732E proporcionan E/S de bajo costo y resistentes aptas para uso On-Machine. Se pueden montar los módulos en una máquina cerca de los sensores y accionadores para proporcionar tendidos de cable cortos para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado a alta velocidad. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™. Además, son aptos para utilizarse en aplicaciones de soldadura y de robot de extremo del brazo.

Detalles del producto
Main Image

Módulos ArmorBlock Guard I/O

Nuestros módulos ArmorBlock Guard I/O Boletín 1732 proporcionan todas las ventajas de las E/S distribuidas tradicionales para los sistemas de seguridad. Estos módulos están disponibles en un paquete para EtherNet/IP™, clasificados para IP67 y están listos para un montaje directo en la máquina.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left España Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bloque On-Machine no envolvente Chevron RightChevron Right