Nuestros terminales de tornillos Pico (M8) Bulletin 871A son dispositivos pasivos que se utilizan con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de cuatro y cinco pines contienen terminales de tornillos o conectores con aislamiento desplazable (IDC) para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.
Descripción general
- Instalable en el campo sin necesidad de herramientas manuales
- Conector macho o conector hembra recto
- Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
- Tecnología de conector con desplazamiento del aislamiento (IDC) que permite una instalación segura y fiable
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 |
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized