100-d420ed11
Contactor IEC 420 A MCS D
Rockwell Automation announces that as of March 31, 2019, the Contactor IEC 420 A MCS D will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Fecha de descontinuación:
March 31, 2019
Categoría de reemplazo:
Engineering Replacement
Producto de reemplazo:
100-E400ED11
[https://www.rockwellautomation.com/es-es/products/details.100-E400ED11.html]
Product at a glance
Rockwell Automation announces that as of March 31, 2019, the Contactor IEC 420 A MCS D will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Fecha de descontinuación:
March 31, 2019
Categoría de reemplazo:
Engineering Replacement
Producto de reemplazo:
100-E400ED11
[https://www.rockwellautomation.com/es-es/products/details.100-E400ED11.html]
Product at a glance
| Configuración de contacto auxiliar |
1 N.A. 1 N.C.
|
|---|---|
| Código de bobina |
110–130 V 50/60 Hz / 110–130 V CC
|
| Clasificación máxima de amperes |
420 A
|
| Familia de productos |
IEC
|
| Tipo de tensión para accionamiento |
CA/CC
|
|---|---|
| Tensión de suministro de control nominal a CA 50 Hz |
110 V
|
| Voltaje de suministro de control nominal a CA 60 Hz |
110 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal en CC |
110 V
|
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal |
Conexión de tornillo
|
| Tensión nominal de soportar de impulso (Uimp) |
12 kV
|
| Corriente (Ie), máx. |
420 A
|
| Relés de sobrecarga opcionales |
Electrónico
|
| Capacidad nominal de corriente |
115 A
|
| Resistencia del circuito principal de corriente |
0.15 mΩ
|
| Corriente nominal de filamento |
420 A @ 230/240 V, CA-5b
|
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) |
600 V @ UL, CSA
|
| Contactos auxiliares |
IP20 IEC 60529/DIN 40050
|
| Potencia nominal (en gabinete) |
400 Hp @ 575 V, trifásicos según UL/CSA
|
| Corriente operativa nominal para contactor |
248A @ 230 V, servicio para elevadores (UL/CSA)
|
| Potencia nominal para contactor |
75 Hp @ 200 V, servicio para elevadores (UL/CSA)
|
| Corriente de uso general (en envolvente) |
420 A según UL/CSA
|
| Disipación de potencia |
79.5 W @ 400 V, AC-3, Ie
|
| Tiempo de operación |
35–110 ms @ CC, retardo de cierre
|
| Resistencia a la corriente de corta duración (Icw) |
4700 A @ 10 s, 60 °C (140 °F)
|
| Consumo de bobina, retención |
7 W @ control de CC
|
| Consumo de bobina, captación |
490 VA/270 W @ 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
|
| Conmutación de condensadores trifásicos |
Un solo condensador: 606 kVAR @ 1000 V, AC-6b, 50 Hz, 40 °C
|
| Disipación total de potencia |
Control de CC: 86.5 W @ 400 V, AC-3, Ie
|
| Límites de funcionamiento, desconexión |
(0.3…0.5) × Us @ control de CC
|
| Conmutación de lámparas |
Descarga de gas lA, abierto: 450 A @ 40 °C (104 °F), CA-5a
|
| Clase de aislamiento de la bobina |
Clase B según VDE 0660, tabla 22
|
| Clasificación para conmutación de motores de CA |
425 kW @ 690 V @ 50 Hz, trifásicos (AC-2, AC-3)
|
| Límites de operación, captación |
(0.85…1.1) × Us @ control de CC
|
| Clasificación de corriente de los fusibles BS88 |
Tipo 2 (según IEC 60947-4-1): 560 A @ 415 V, corriente de fallo disponible de 65 kA
|
| Clasificación de fusibles UL clase L |
Corriente de fallo disponible de 1000 A @ 600 V, 18 kA según UL 508 y CSA 22.2 No. 14
|
| Voltaje nominal (Ue) |
690 V @ CA, 50/60 Hz
|
| Capacidad nominal de corriente de fusibles DIN (gG, gL) |
Tipo 2 (según IEC 60947-4-1): 500 A a 690 V, corriente de fallo disponible de 50 kA
|
| Voltaje de bobina |
Bobina electrónica de 110–130 V 50/60 Hz/110–130 V CC con interfaz electrónica
|
| Corriente de operación nominal (Iₑ) |
727 A @ 690 V, arranque en estrella-triángulo (50 Hz)
|
| Clasificación de fusibles UL clase J y CSA HRCI-J |
Tipo 2 (IEC60947-4-1): 600 A @ 100 kA corriente de fallo disponible por combinación verificada por UL
|
| Disyuntor de tiempo inverso UL |
600 A @ 600 V, corriente de fallo disponible de 30 kA por combinación listada por UL
|
| Conmutación de transformadores de potencia |
Potencia aparente: 87.3 kVA @ 240 V, CA-6a @ 60 Hz (n = 30)
|
| Potencia nominal de operación (Pₑ) |
90 kW @ 400 V, AC-4 (aproximadamente 200000 operaciones)
|
| Conmutación de cargas de CC |
3 polos en serie: 425 A @ 48/60 V (arranque de motores de bobinado de derivación, frenado por contracorriente, inversión, paso a paso DC-3 a 60 °C)
|
| Accesorios opcionales |
Contactos auxiliares de montaje lateral, supresores de sobretensión, bloques de terminales IP20, blindajes de terminales, cubiertas de terminales, componentes de conexión, orejetas de conexión, enclavamientos mecánicos/eléctricos
|
| Características |
Montaje en panel solamente, fabricado con materiales ecológicos, control de bobina de CA o CC (convencional o electrónica), interfaz PLC integrada (bobina electrónica)
|
| Contactos |
3 polos de alimentación eléctrica con contacto auxiliar externo de montaje lateral NA y NC, bloques de contacto auxiliar externo de 2 polos de montaje lateral opcionales
|
| Tipo de bobina convencional |
Verdadero
|
| Tipo de bobina electrónica-EI |
Verdadero
|
| Frecuencia nominal de la bobina |
CA 50 Hz, 50/60 Hz CC
|
| Sección transversal del conductor del bloque de terminales Frame, b máx. |
25
|
|---|---|
| Sección transversal del conductor del bloque de terminales Frame, s parte superior |
6
|
| Sección transversal del conductor del bloque de terminales Frame, s inferior |
6
|
| Terminales de tornillo |
Agujero pasante
|
| Sección transversal del conductor, abertura superior |
25
|
| Sección transversal del conductor, abertura inferior |
25
|
| Resistencia a la vibración |
IEC 60068-2-6
|
| Resistencia a los golpes |
IEC 60068-2-27
|
| Sección transversal conforme a UL/CSA |
4 AWG…600 MCM @ parte superior
|
| Vida útil |
Control de CC mecánico: 10000000 ops
|
| Frecuencia de conmutación, máx. |
70 ops/h
|
| Par recomendado |
43 Nm
|
| Peso |
Sin retroceso: 7.5 kg @ CC
|
| Sección transversal del conductor |
Contacto principal, máx. 6 mm
|
| Clase de protección |
IP00 IEC 60529/DIN 40050
|
| Altitud del sitio de instalación, máx. |
2000 m (NN), según IEC 60947-1
|
|---|---|
| Protección contra el contacto accidental |
Prueba a prueba de dedo y dorso de mano según VDE 0106, parte 100
|
| Temperatura ambiente |
Almacenamiento: −40–80 °C
|
| Cubierta de contactor simple |
IP10 IEC 60529/DIN 40050
|
|---|---|
| Contactor con bloque de terminales de frame |
IP20 IEC 60529/DIN 40050
|
| Tipo | Recurso | Publicación |
|---|---|---|
| Installation Instructions | 100-in042_-mu-e | 100-IN042 |
| Technical Data | 100-td013_-es-p | 100-TD013 |
¿Busca más documentación?
Encuentre documentación técnica seleccionada para este producto en el Centro de Documentación Técnica o busque en nuestra biblioteca de literatura.
Busque en la biblioteca de literatura
¿Busca más notas técnicas?
Encuentre preguntas y respuestas de los expertos técnicos de Rockwell Automation para este producto en nuestra base de conocimientos.
Buscar en la Base de Conocimientos
Especificaciones técnicas
| Configuración de contacto auxiliar |
1 N.A. 1 N.C.
|
|---|---|
| Código de bobina |
110–130 V 50/60 Hz / 110–130 V CC
|
| Clasificación máxima de amperes |
420 A
|
| Familia de productos |
IEC
|
| Tipo de tensión para accionamiento |
CA/CC
|
|---|---|
| Tensión de suministro de control nominal a CA 50 Hz |
110 V
|
| Voltaje de suministro de control nominal a CA 60 Hz |
110 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal en CC |
110 V
|
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal |
Conexión de tornillo
|
| Tensión nominal de soportar de impulso (Uimp) |
12 kV
|
| Corriente (Ie), máx. |
420 A
|
| Relés de sobrecarga opcionales |
Electrónico
|
| Capacidad nominal de corriente |
115 A
|
| Resistencia del circuito principal de corriente |
0.15 mΩ
|
| Corriente nominal de filamento |
420 A @ 230/240 V, CA-5b
|
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) |
600 V @ UL, CSA
|
| Contactos auxiliares |
IP20 IEC 60529/DIN 40050
|
| Potencia nominal (en gabinete) |
400 Hp @ 575 V, trifásicos según UL/CSA
|
| Corriente operativa nominal para contactor |
248A @ 230 V, servicio para elevadores (UL/CSA)
|
| Potencia nominal para contactor |
75 Hp @ 200 V, servicio para elevadores (UL/CSA)
|
| Corriente de uso general (en envolvente) |
420 A según UL/CSA
|
| Disipación de potencia |
79.5 W @ 400 V, AC-3, Ie
|
| Tiempo de operación |
35–110 ms @ CC, retardo de cierre
|
| Resistencia a la corriente de corta duración (Icw) |
4700 A @ 10 s, 60 °C (140 °F)
|
| Consumo de bobina, retención |
7 W @ control de CC
|
| Consumo de bobina, captación |
490 VA/270 W @ 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
|
| Conmutación de condensadores trifásicos |
Un solo condensador: 606 kVAR @ 1000 V, AC-6b, 50 Hz, 40 °C
|
| Disipación total de potencia |
Control de CC: 86.5 W @ 400 V, AC-3, Ie
|
| Límites de funcionamiento, desconexión |
(0.3…0.5) × Us @ control de CC
|
| Conmutación de lámparas |
Descarga de gas lA, abierto: 450 A @ 40 °C (104 °F), CA-5a
|
| Clase de aislamiento de la bobina |
Clase B según VDE 0660, tabla 22
|
| Clasificación para conmutación de motores de CA |
425 kW @ 690 V @ 50 Hz, trifásicos (AC-2, AC-3)
|
| Límites de operación, captación |
(0.85…1.1) × Us @ control de CC
|
| Clasificación de corriente de los fusibles BS88 |
Tipo 2 (según IEC 60947-4-1): 560 A @ 415 V, corriente de fallo disponible de 65 kA
|
| Clasificación de fusibles UL clase L |
Corriente de fallo disponible de 1000 A @ 600 V, 18 kA según UL 508 y CSA 22.2 No. 14
|
| Voltaje nominal (Ue) |
690 V @ CA, 50/60 Hz
|
| Capacidad nominal de corriente de fusibles DIN (gG, gL) |
Tipo 2 (según IEC 60947-4-1): 500 A a 690 V, corriente de fallo disponible de 50 kA
|
| Voltaje de bobina |
Bobina electrónica de 110–130 V 50/60 Hz/110–130 V CC con interfaz electrónica
|
| Corriente de operación nominal (Iₑ) |
727 A @ 690 V, arranque en estrella-triángulo (50 Hz)
|
| Clasificación de fusibles UL clase J y CSA HRCI-J |
Tipo 2 (IEC60947-4-1): 600 A @ 100 kA corriente de fallo disponible por combinación verificada por UL
|
| Disyuntor de tiempo inverso UL |
600 A @ 600 V, corriente de fallo disponible de 30 kA por combinación listada por UL
|
| Conmutación de transformadores de potencia |
Potencia aparente: 87.3 kVA @ 240 V, CA-6a @ 60 Hz (n = 30)
|
| Potencia nominal de operación (Pₑ) |
90 kW @ 400 V, AC-4 (aproximadamente 200000 operaciones)
|
| Conmutación de cargas de CC |
3 polos en serie: 425 A @ 48/60 V (arranque de motores de bobinado de derivación, frenado por contracorriente, inversión, paso a paso DC-3 a 60 °C)
|
| Accesorios opcionales |
Contactos auxiliares de montaje lateral, supresores de sobretensión, bloques de terminales IP20, blindajes de terminales, cubiertas de terminales, componentes de conexión, orejetas de conexión, enclavamientos mecánicos/eléctricos
|
| Características |
Montaje en panel solamente, fabricado con materiales ecológicos, control de bobina de CA o CC (convencional o electrónica), interfaz PLC integrada (bobina electrónica)
|
| Contactos |
3 polos de alimentación eléctrica con contacto auxiliar externo de montaje lateral NA y NC, bloques de contacto auxiliar externo de 2 polos de montaje lateral opcionales
|
| Tipo de bobina convencional |
Verdadero
|
| Tipo de bobina electrónica-EI |
Verdadero
|
| Frecuencia nominal de la bobina |
CA 50 Hz, 50/60 Hz CC
|
| Sección transversal del conductor del bloque de terminales Frame, b máx. |
25
|
|---|---|
| Sección transversal del conductor del bloque de terminales Frame, s parte superior |
6
|
| Sección transversal del conductor del bloque de terminales Frame, s inferior |
6
|
| Terminales de tornillo |
Agujero pasante
|
| Sección transversal del conductor, abertura superior |
25
|
| Sección transversal del conductor, abertura inferior |
25
|
| Resistencia a la vibración |
IEC 60068-2-6
|
| Resistencia a los golpes |
IEC 60068-2-27
|
| Sección transversal conforme a UL/CSA |
4 AWG…600 MCM @ parte superior
|
| Vida útil |
Control de CC mecánico: 10000000 ops
|
| Frecuencia de conmutación, máx. |
70 ops/h
|
| Par recomendado |
43 Nm
|
| Peso |
Sin retroceso: 7.5 kg @ CC
|
| Sección transversal del conductor |
Contacto principal, máx. 6 mm
|
| Clase de protección |
IP00 IEC 60529/DIN 40050
|
| Altitud del sitio de instalación, máx. |
2000 m (NN), según IEC 60947-1
|
|---|---|
| Protección contra el contacto accidental |
Prueba a prueba de dedo y dorso de mano según VDE 0106, parte 100
|
| Temperatura ambiente |
Almacenamiento: −40–80 °C
|
| Cubierta de contactor simple |
IP10 IEC 60529/DIN 40050
|
|---|---|
| Contactor con bloque de terminales de frame |
IP20 IEC 60529/DIN 40050
|
Documentos
|
100-in042_-mu-e
Installation Instructions
100-IN042 |
|
100-td013_-es-p
Technical Data
100-TD013 |
| Tipo | Recurso | Publicación |
|---|---|---|
| Installation Instructions | 100-in042_-mu-e | 100-IN042 |
| Technical Data | 100-td013_-es-p | 100-TD013 |
¿Busca más documentación?
Encuentre documentación técnica seleccionada para este producto en el Centro de Documentación Técnica o busque en nuestra biblioteca de literatura.
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.