Loading
Logotipo de Allen-Bradley por Rockwell Automation

Redes EtherNet/IP

Nuestras redes EtherNet/IP™ proporcionan sistemas de red a nivel de toda la planta con el uso de tecnologías de conexión en red abiertas y estándar del sector. Permite control e información en tiempo real en aplicaciones discretas y de proceso continuo, lotes, seguridad, variadores, movimiento y alta disponibilidad. La red EtherNet/IP conecta dispositivos como los arrancadores de motor y sensores a controladores y dispositivos HMI, entre otros, en la empresa. Admite comunicaciones no industriales e industriales en una infraestructura de red común.
Cables ethernet azules conectados al panel
Stratix 5200

Switch Ethernet industrial administrado Stratix 5200

Explore las capacidades del switch Ethernet industrial administrado Stratix® 5200 de Allen-Bradley®. Esta solución flexible y adaptable puede utilizarse en un amplio rango de aplicaciones industriales. Estos interruptores cuentan con una integración optimizada con el software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, que simplifica la configuración y el monitoreo. La integración optimizada puede ayudarle a que la puesta en marcha sea más sencilla y a obtener diagnósticos procesables. Actualice a los interruptores Stratix 5200 para satisfacer todas sus necesidades industriales.

 
Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de seguridad Stratix 5950

Como la mayoría de las cosas buenas, incluso los dispositivos de protección Stratix® 5950 llegaron a su fin. Estos productos se eliminarán del catálogo y dejarán de estar a la venta a partir del 1 de enero de 2024. Pero no se preocupe; disponemos de herramientas que le ayudarán a elegir entre las distintas opciones y a realizar la transición a la última tecnología.

 
Detalles del producto

Main Image

Switches administrados Stratix 5800 de alto rendimiento

El switch Ethernet industrial administrado Stratix® 5800 ofrece rendimiento en gigabits dentro de una solución flexible. Viene en diseños fijos y modulares que admiten una amplia variedad de diseños modulares compatibles con cobre, fibra y módulos de expansión Poe, y está disponible con opciones de firmware de enrutamiento de capa 2 o de capa 3 para satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicación.

Detalles del producto

Main Image

Switches de distribución industriales Stratix 5410

Nuestros switches de distribución industriales Stratix® 5410 Bulletin 1783 ofrecen un diseño de montaje en rack de 19" para una mayor densidad de puerto. Estos switches proporcionan una plataforma completamente Gigabit con opciones de cuatro puertos de 10 Gigabit y recursos de traductor de direcciones de red (NAT) para redes en las cuales el alto rendimiento es fundamental. Los switches Stratix 5410 ofrecen un diseño externo resistente, lo que los convierte en la solución ideal para aplicaciones en ambientes difíciles.

 
Detalles del producto

Main Image

Switch Ethernet industriales Stratix 5400

Nuestros switches administrados Ethernet industriales Stratix® 5400 Bulletin 1783 admiten conmutación de nivel 2 y encaminamiento de nivel 3, y utilizan una combinación de Ethernet Gigabit (GE), alimentación sobre Ethernet (PoE) y puertos de fibra GE para ayudar a ofrecer capacidad de escalado con características mejoradas. Además, este switch ofrece DLR con soporte de tres anillos, lo que permite conectar más dispositivos a nivel de celda/zona de área para obtener una mayor flexibilidad en el diseño de la red.

 
Detalles del producto

Encaminador de acceso remoto Stratix 4300 RK20 con orientación a la izquierda

Encaminador de acceso remoto Stratix 4300

Nuestro encaminador de acceso remoto Stratix® 4300 es parte de una solución completa que también incluye el software FactoryTalk® Remote Access™. Juntos, estos productos forman el acceso remoto para la solución de los equipos industriales. Esta conectividad brinda asistencia técnica para la instalación, las actualizaciones de programación y la resolución de problemas y el mantenimiento a demanda cuando no puede viajar. 

 
Detalles del producto

Main Image

Switch parcialmente administrado Stratix 2500

Bulletin 1783: Switches Stratix® 2500 parcialmente administrados que habilitan la conectividad de red en aplicaciones donde los switches no administrados convencionales carecen de la capacidad para ofrecer diagnósticos y seguridad. Esta conectividad le ayuda a lograr una mayor productividad y fiabilidad de la red.

Detalles del producto

Main Image

Switches Ethernet no administrados Stratix 2000

Nuestros switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 Bulletin 1783 son ideales para redes pequeñas de control. Estos interruptores aptos para la industria no requieren configuración y usan conexiones de cable simples para una conexión sencilla con controladores basados en Logix.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivos de traducción de dirección de red (NAT)

¿Busca aumentar la flexibilidad en su sistema de control pequeño? ¿Desea poder configurar múltiples máquinas en la misma línea con configuraciones de red idénticas?  Adapte sus máquinas y despídase de cambios complicados, costosos y largos con nuestros dispositivos NAT. Al configurar múltiples máquinas en una sola línea, sus sistemas de control con configuraciones idénticas se pueden comunicar a través de redes Ethernet sin reconfigurar los parámetros. Puede habilitar la asistencia técnica remota fácil a través de una conexión VPN. 

Detalles del producto

Main Image

Proxy de CIP Security

El proxy de Boletín 1783 CIP Security™ le ayuda a ofrecer seguridad a toda su planta gracias a los dispositivos compatibles con EtherNet/IP™. CIP Security es parte de la estrategia de defensa en profundidad contra ataques en los que los actores de amenazas pueden acceder de forma remota a su red y actuar de manera maliciosa, por ejemplo, robando recetas, produciendo errores en el equipo o descargando nuevos programas desconocidos en su sistema. La implementación de CIP Security en su sistema se simplifica gracias al proxy, por lo que puede proteger sus redes a través de dispositivos, así como The Connected Enterprise.

Detalles del producto

Main Image

Productos conectados con EtherNet/IP

Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interfaz de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP con productos nuevos e innovadores.

Detalles del producto

Main Image

Tecnología con switch integrado

La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento. Nuestros productos de doble puerto con características de interruptor incorporado permiten conectar dispositivos directamente a la red, sin un switch Ethernet por separado, lo que ayuda a reducir el costo total y simplifica la configuración del sistema. Estos productos admiten topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo (DLR) para aplicaciones de EtherNet/IP.

Detalles del producto

Main Image

Medios físicos de red EtherNetNet

Ofrecemos una completa cartera de cableado para Ethernet aptos para la industria, incluidos productos con conectividad M12, conectividad variante 1 estándar del sector y conectividad RJ45. Nuestros cableado para Ethernet están diseñados específicamente para utilizarse en ambientes industriales difíciles y combinan un cable de diseño especial con una construcción resistente de los conectores para asegurar la integridad y el rendimiento de la red.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left arc...
  3. Chevron LeftChevron Left pro...
  4. Chevron LeftChevron Left har...
  5. Chevron LeftChevron Left allen-bradley
  6. Chevron LeftChevron Left network-security-and-infrastructure
  7. Chevron LeftChevron Left Productos de red EtherNet/IP
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.