Loading

Aeroespacial y defensa automatización y fabricación

Satisfaga la demanda, controle los costos y manténgase seguro con soluciones y servicios digitales y software de fabricación aeroespacial
avión en un hangar

Logre una producción aeroespacial más inteligente y rápida con la automatización de aeronaves

Según un estudio reciente de Oliver Wyman, la flota de aviación comercial mundial se expandirá un 33% a más de 36,000 aeronaves para 2033. En las próximas décadas se producirán avances en las operaciones de fabricación aeroespacial que duplicarán la flota aérea comercial mundial. También se prevé que la nueva generación de naves espaciales que están diseñando y construyendo SpaceX y Blue Origin será aún más rápida y transportará más cargas con sistemas de lanzamiento reutilizables.

Para triunfar en la industria aeroespacial y de defensa en un futuro próximo será necesario centrarse en satisfacer la demanda y mantener la seguridad y el control de acceso de sus operaciones.

Se requerirá una estrategia altamente eficiente y digital que abra nuevas posibilidades en la producción aeroespacial. Una estrategia que:

Emplee soluciones de ciberseguridad resilientes y dinámicas para ayudar a proteger a las personas, la productividad y la propiedad intelectual.

Utilice datos y tecnologías digitales para conectar activos de equipos críticos en la planta para monitorear la salud, la productividad y el cumplimiento normativo en tiempo real.

Aproveche las tecnologías de seguridad modernas para minimizar los riesgos de los trabajadores y aumentar su productividad, como el monitoreo mejorado de equipos en tiempo real, una mejor conciencia situacional de los trabajadores mediante tecnología portátil o sensores y pantallas de IoT para acciones de mantenimiento predictivo y preventivo.

Ya sea que sea un fabricante o proveedor aeroespacial, nuestras soluciones y servicios de automatización y digitales aeroespaciales y de defensa pueden ayudarlo a lograr una producción más inteligente, más eficiente y más segura.


Un paso más cerca de la fábrica aeroespacial digital del futuro

Tecnologías digitales

Las soluciones digitales pueden simplificar y acelerar la forma en que trabaja su personal de producción.

Los operadores acceden a análisis en tiempo real para desplegar mejor los activos, identificar más rápido los problemas de calidad e incluso predecir fallos futuros. Con un gemelo digital de su producto, sistema o proceso, los ingenieros pueden simular cambios de producción antes de implementarlos. Además, los técnicos pueden detectar rápidamente las necesidades de mantenimiento de los activos y recibir orientación virtual a través de instrucciones de trabajo digitales sobre el proceso de reparación correcto y seguro requerido.

Más información

Automatización y control

Al integrar los sistemas de control e información en una infraestructura a nivel de toda la planta, podemos ayudarlo a desarrollar un marco común para simplificar la instalación, la operación y el mantenimiento. Proporcione información procesable en tiempo real a las personas cuando, donde y como la necesiten. Y mejore la eficiencia general del sistema, la capacidad de mantenimiento y la flexibilidad.

A través de las asociaciones de Rockwell con empresas como FANUC, un fabricante líder de CNC y robots, también le damos acceso a soluciones integradas de operaciones de fabricación que pueden ayudarlo a simplificar la ingeniería de sistemas y mejorar la productividad.

Más información

Ciberseguridad

Ayudar a proteger los sistemas y los datos esenciales para la misión puede ser un desafío ante las amenazas cibernéticas en constante evolución.

En línea con las mejores prácticas de seguridad, nuestras soluciones de control pueden ayudarlo a proteger mejor sus operaciones de fabricación aeroespacial. Diseñamos nuestras soluciones según los estándares de seguridad globales y ofrecemos funciones esenciales como control de acceso y detección de manipulación. Además, nuestros servicios de seguridad pueden ayudarlo a monitorear, detectar, responder y recuperarse de las amenazas.

Más información

Seguridad

La tecnología de seguridad de Rockwell Automation puede ayudarlo a mantener a los trabajadores seguros y a mejorar la productividad.

Obtenga visibilidad del tiempo improductivo relacionado con la seguridad para acelerar el proceso de recolección de datos y mejorar la seguridad con capacidades como el acceso remoto. También puede integrar el control de movimiento y la seguridad en una sola red para desbloquear funciones como el monitoreo de velocidad segura, de modo que los operadores puedan realizar tareas específicas de forma segura sin detener por completo una máquina.

Más información

Rastreo

Llevar un registro de lo que se añade a sus ensamblajes finales le ayuda a mantenerse al tanto de las alertas de aeronavegabilidad (AD), las notificaciones de piezas no aprobadas (UPN) y otros problemas. Nuestro software de producción puede rastrear las piezas y los materiales hacia atrás y hacia adelante para identificar y abordar los problemas de calidad de manera oportuna y limitar el alcance de los posibles retiros.

¿Pierde el rastro de las piezas y los materiales que se envían a la planta? Aproveche las etiquetas RFID dinámicas y estáticas con un escáner integrado y un sistema de visualización que rastrea y localiza las piezas en toda su instalación.

Más información

Fábrica inteligente conectada aeroespacial

Muchos fabricantes aeroespaciales se ven afectados por fuentes de datos aisladas y procesos y máquinas obsoletos. Las unidades de negocio llevan a cabo piloto tras piloto sin una comprensión clara de los resultados deseados.

Rockwell Automation se especializa en ofrecer soluciones y servicios de fabricación aeroespacial unificados que aceleran el tiempo de lanzamiento al mercado, reducen los desechos y el riesgo, y también le permiten escalar y adaptarse a medida que evoluciona su línea de productos. Nuestra experiencia en consultoría de fabricación aeroespacial y nuestra suite de tecnología integrada ayudan a desbloquear oportunidades únicas, monetizar sus inversiones actuales y satisfacer las necesidades actuales mientras construye para el futuro. 

Lo apoyamos en su viaje de transformación con tecnología de modularidad e interoperabilidad que protegerá sus operaciones para el futuro.

Más información

Fabricación aeroespacial: lo que necesita saber

¿Qué es la fabricación aeroespacial?

La fabricación aeroespacial es el proceso de diseñar, desarrollar y producir aviones y naves espaciales comerciales y militares, así como los numerosos componentes y sistemas que los conforman.

 

La industria de fabricación aeroespacial es responsable de diseñar y crear aviones que cumplen una amplia variedad de funciones esenciales, desde aviones privados hasta transbordadores espaciales. Por ello, los procesos de la industria de fabricación aeroespacial priorizan la seguridad y la protección para garantizar la máxima confiabilidad de sus productos.

 

El proceso de fabricación aeroespacial emplea una combinación de habilidades altamente especializadas, que incluyen conocimientos tecnológicos avanzados, ingeniería y fabricación de precisión. En última instancia, los fabricantes aeroespaciales son responsables de investigar, desarrollar, diseñar, crear prototipos, probar y producir aviones y naves espaciales.

Desafíos de la fabricación aeroespacial

Dada la naturaleza altamente especializada de la fabricación aeroespacial, los fabricantes se enfrentan a una amplia gama de problemas que pueden impedirles alcanzar las previsiones de producción y garantizar la seguridad y la protección. Entre los desafíos más comunes se incluyen:

Requisitos normativos – los fabricantes aeroespaciales deben navegar por un complejo panorama normativo para entregar productos que cumplan con estrictos estándares de seguridad y rendimiento.

Gestión de la cadena de suministro – las empresas de fabricación aeroespacial suelen trabajar con muchos proveedores diferentes. Es imprescindible una gestión cuidadosa de la cadena de suministro para adquirir los materiales y componentes necesarios.

Normas de calidad y fiabilidad – garantizar la seguridad de los operadores de aeronaves, los pasajeros y las tripulaciones es fundamental en la fabricación aeroespacial. Seguir estrictos estándares de control de calidad y métodos de prueba garantiza que los productos fabricados sean de la más alta calidad.

Gestión de costos – la fabricación aeroespacial es una industria intensiva en costos. Las empresas deben encontrar formas de mejorar sus procesos sin sacrificar nunca la seguridad, la calidad y la fiabilidad de sus productos. En su lugar, la adopción de tecnologías avanzadas, como la automatización de aeronaves, puede ayudar a gestionar los costos de producción.

Bajo volumen, alta configuración y complejidad – este es un matiz real para los fabricantes aeroespaciales frente a otras industrias. La mezcla de bajo volumen y alta complejidad en las configuraciones de productos no solo desafía las operaciones de fabricación aeroespacial, sino también su cadena de suministro.

Muchas empresas de fabricación aeroespacial están adoptando soluciones digitales inteligentes, como la tecnología de automatización aeroespacial, para ayudar a superar estos desafíos.

¿Qué es la automatización aeroespacial?

La automatización aeroespacial es el uso de tecnología de fabricación avanzada para mejorar procesos como la soldadura, el manejo de materiales y la unión. Los fabricantes aeroespaciales pueden incorporar la automatización en una amplia gama de procesos para aumentar la eficiencia y la seguridad.

La automatización aeroespacial también significa que sus operaciones están conectadas e inteligentes como una empresa digital en maduración. Los sistemas, los procesos y las personas no trabajan en silos y todos están conectados e integrados a través de herramientas y soluciones digitales. Esto podría incluir el uso de robótica, IA, aprendizaje automático, transporte o vehículos de guía automatizados en los procesos de fabricación aeroespacial.

Rockwell también ve un camino desde la operación de fabricación altamente automatizada hasta un estado semiautónomo/autónomo. Para obtener más información sobre esto, comuníquese con su ejecutivo de ventas local de Rockwell.

Visión para la empresa autónoma

Ventajas de la automatización aeroespacial

Los fabricantes aeroespaciales que recurren a la automatización suelen beneficiarse al optimizar sus procesos, lo que puede dar lugar a:

  • Reducción de costos
  • Mejora de la calidad de los productos
  • Un panorama de cumplimiento normativo simplificado
  • Mayor eficiencia de producción

Automatización en la industria aeroespacial: la tecnología y la experiencia se unen

Expandir, actualizar o renovar digitalmente sus operaciones de fabricación aeroespacial requiere más que tecnología. Requiere un socio que comprenda las demandas y los desafíos únicos de la producción aeroespacial.

Rockwell Automation combina conocimientos técnicos y especializados con décadas de experiencia para ayudar a los fabricantes y proveedores aeroespaciales a mejorar la productividad, reducir el desperdicio de materiales y acelerar la salida de productos al mercado.

Descubra cómo hemos ayudado a empresas como la suya a superar los desafíos de la producción aeroespacial y a obtener una ventaja competitiva.

El complejo de logística aérea Warner Robins mejora la confiabilidad con el sistema por lotes

Un depósito de mantenimiento de aeronaves tenía un sistema propietario poco confiable que causaba daños costosos a piezas críticas.

Lea el estudio de caso

Calderas industriales de Lockheed Martin Aeronautics

En la instalación de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas, se actualizaron recientemente tres calderas industriales grandes en su planta central de calderas para emitir concentraciones extremadamente bajas de NOX mediante tecnologías de quemadores “Ultra-Low NOX”.

Lea el estudio de caso

Realidad aumentada basada en servicios para la industria aeroespacial

Aproveche Rockwell Automation y PTC para alcanzar un nuevo nivel de servicio y mantenimiento.

Ver video
¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos experiencia en la industria para ayudar a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Automatización aeroespacial y de defensa: software de fabricación de aeronaves
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.