Vista Modbus Master

Utilice la vista Modbus Master para configurar los ajustes de la comunicación Modbus como dispositivo maestro.
Ejemplo de vista Modbus Master
Parámetros de la vista Modbus Master
Parámetro
Definición
Elecciones disponibles
Modbus Format
Determina si el formato de transmisión Modbus es Modbus Remote Terminal Unit (RTU) o Modbus ASCII.
  • 0 = RTU (predeterminado)
  • 1 = ASCII
Response Timeout
Define la cantidad de tiempo mínimo que el cliente Modbus espera una respuesta proveniente del servidor antes de que se pueda iniciar una nueva transmisión.
0...3,600,000 (x1 ms) (predeterminado = 200)
Broadcast Pause
Especifica el retardo después de la difusión de datos.
0...3,600,000 (x1 ms) (predeterminado = 200)
Inter-frame Timeout
Especifica el tiempo de retardo máximo para recibir datos para la RTU.
0 no es un valor válido.
Utilice la Tabla 2 y la Tabla 3 para determinar el valor mínimo.
Retry Count
Especifica el número máximo de veces que se debe reintentar la solicitud.
0...127 (predeterminado = 0)
Diagnostics
Cuando el estado del controlador esté en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnostics para ver los contadores de diagnóstico para la gestión del rendimiento y los errores con Modbus maestro.
–
Valores mínimos de tiempo de espera entre tramas (10 bits)
Velocidad en baudios
Valor predeterminado
Rango válido (μs)
1200
58000
29000...65535000
2400
28000
14000...65535000
4800
14400
7200…65535000
9600
7200
3600…65535000
19200
3500
1750…65535000
38400
3500
1750…65535000
57600
3500
1750…65535000
115200
3500
1750…65535000
Valores mínimos de tiempo de espera entre tramas (11 bits)
Velocidad en baudios
Valor predeterminado
Rango válido (μs)
1200
64000
32000...65535000
2400
32000
16000...65535000
4800
16000
8000…65535000
9600
8000
4000…65535000
19200
3500
1750…65535000
38400
3500
1750…65535000
57600
3500
1750…65535000
115200
3500
1750…65535000
Seleccione Diagnostics para ver la información de diagnóstico del canal Modbus maestro.
Ejemplo de cuadro de diálogo Modbus Master Channel Diagnostics
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal