Niveles de idoneidad de la aplicación de seguridad

Idoneidad de la aplicación de seguridad para los módulos de entradas de seguridad PointMax
Nivel de idoneidad
Condiciones
Notas
Aplicaciones con clasificación hasta SIL 2, según se define en las normas IEC 61508 y PLc, Cat. 2 según se define en la norma ISO 13849-1
Los módulos utilizan el modo de canal individual:
  • El modo de punto es Safety Pulse Test
  • El modo de punto es Safety
Tenga en cuenta lo siguiente:
  • El tipo de modo de canal, es decir un canal individual o doble canal, afecta la categoría y el nivel de rendimiento. Puede utilizar los módulos en aplicaciones SIL 3 independientemente del tipo de modo de canal.
  • Para lograr un canal individual SIL 3, el sensor utilizado debe ser también de canal individual SIL 3.
  • El requisito de que el modo de punto sea Safety Pulse Test supone que únicamente el módulo de E/S de seguridad proporciona diagnósticos a un nivel de idoneidad específico.
El sistema de seguridad mayor dentro del que reside el módulo de E/S de seguridad puede proporcionar los diagnósticos necesarios para lograr el nivel de idoneidad declarado sin el requisito de que el modo de punto sea Safety Pulse Test.
Para obtener el nivel de integridad de seguridad concreto, consulte los diagramas de cableado del módulo de seguridad correspondiente.
Aplicaciones con clasificación hasta SIL 3, inclusive, según se define en la norma IEC 61508 y PLe, cat. 4 según se define en la norma ISO 13849-1
Los módulos utilizan el modo de canal individual:
  • El modo de punto es Safety Pulse Test
  • El modo de punto es Safety
  • Exclusión de fallo de cableado externo – Los fallos del cableado externo fuera del envolvente protector deben evitarse de acuerdo con los requisitos de exclusión de fallo establecidos en EN ISO 13849-2, Tabla D.4.
    Esto puede manejarse por lo menos mediante una de estas medidas:
    • Cables con varios núcleos separados
    • Apantallado individualmente con conexión a tierra física
Los módulos utilizan el modo de doble canal:
  • El modo de punto es Safety Pulse Test
Los módulos utilizan el modo de doble canal:
  • El modo de punto es Safety
  • Exclusión de fallo de cableado externo – Los fallos del cableado externo fuera del envolvente protector deben evitarse de acuerdo con los requisitos de exclusión de fallo establecidos en EN ISO 13849-2, Tabla D.4.
    Esto puede manejarse por lo menos mediante una de estas medidas:
    • Cables con varios núcleos separados
    • Apantallado individualmente con conexión a tierra física
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal