Módulo de 1 canal 5034-SERIAL y 5034-SERIALXT serial RS-232/RS-422/RS-485

Diagrama de cableado de los módulos 5034-SERIAL y 5034-SERIALXT – Dispositivo DTE modo RS-232
Diagrama de cableado de los módulos 5034-SERIAL y 5034-SERIALXT – Dispositivo DCE modo RS-232
Diagrama de cableado de los módulos 5034-SERIAL y 5034-SERIALXT – Modo RS-485
IMPORTANTE:
  • Coloque la resistencia de terminación entre TRXD+ y TRXD– para implementar este cableado.
  • El cable recomendado es el Belden 8104.
Diagrama de cableado de los módulos 5034-SERIAL y 5034-SERIALXT – Modo RS-422
IMPORTANTE:
  • Coloque la resistencia de terminación entre RXD+ y RXD– para implementar este cableado.
  • El cable recomendado es el Belden 8104.
Diagrama de bloques de funciones de los módulos 5034-SERIAL y 5034-SERIALXT
Especificaciones técnicas – 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT
Atributo
5034-SERIAL, 5034-SERIALXT
Modos de operación
ASCII genérico
Modbus RTU
Modbus ASCII
Rango de voltaje de señal de entrada serial
+3...+25 VCC con respecto a la tierra de la señal (SG) 0, afirmada, encendida, espacio, activa
–3...–25 VCC con respecto a la tierra de señal (SG) 1, no afirmada, apagada, marca, inactiva
Handshaking
El handshake de hardware RTS/CTS siempre habilitado
RTS/CTS controlable por el usuario
Velocidad de comunicación admitida (bps)
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (predeterminado), 38400, 57600, 115200
Especificaciones generales – 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT
Atributo
5034-SERIAL, 5034-SERIALXT
Número de entradas
Un full-duplex (RS-232, RS-422)/half-duplex (RS-485)
Categoría de voltaje
24 VCC surtidor
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10…30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
20 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
30 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
15 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Disipación de energía, máx.
(1)
0.35 W
Disipación térmica, máx.
(1)
1.20 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a alimentación de SA
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, alimentación de SA a comunicación
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a canal de comunicación
Compatibilidad con RIUP
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
3, 5, 11
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(2)
2: Puertos de señal
2: Puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
2 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos
Dimensiones aproximadas (alto × ancho × profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso aprox.
45.0 g (1.59 oz) – 5034-SERIAL
47.0 g (1.66 oz) – 5034-SERIALXT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal