Ensamblajes de diagnóstico
- Ensamblaje maestro de IO-Link de diagnóstico A
- Instance ID = 0x801B (32795)
- Tamaño = 232 bytes
Siga la información que aparece en la tabla siguiente para añadir cada miembro.Instancia de ensamblaje de diagnóstico 32795NombreTipo de datosTamaño en bytesRunModeBOOL1InfoBit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBit_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBit_Pad0BOOL2DiagBit_Pad1BOOLDiagBit_Pad2BOOLDiagBit_Pad3BOOLDiagBit_Pad4BOOLDiagBit_Pad5BOOLDiagBit_Pad6BOOLDiagBit_Pad7BOOLDiagBit_Pad8BOOLDiagBit_Pad9BOOLDiagBit_Pad10BOOLDiagBit_Pad11BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBit_Pad14BOOLDiagBit_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockIDSINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadDINT4Ch00Diagnostic_Channel_Struct48Ch01Diagnostic_Channel_Struct48Ch02Diagnostic_Channel_Struct48Ch03Diagnostic_Channel_Struct48 - Ensamblaje maestro de IO-Link de diagnóstico B
- Instance ID = 0x801C (32796)
- Tamaño = 200 bytes
Siga la información que aparece en la tabla siguiente para añadir cada miembro.Instancia de ensamblaje de diagnóstico 32796NombreTipo de datosTamaño en bytesChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadDINT4Ch04Diagnostic_Channel_Struct48Ch05Diagnostic_Channel_Struct48Ch06Diagnostic_Channel_Struct48Ch07Diagnostic_Channel_Struct48 - Ensamblaje de E/S de base de contadores de diagnóstico
- Instance ID: 0x301 (769)
- Tamaño = 16 bytes
Siga la información que aparece en la tabla siguiente para añadir cada miembro.Instancia de ensamblaje de diagnóstico 769NombreTipo de fechaTamaño en bytesRunModeBOOL1Infobit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLInfobit_Pad3BOOLInfobit_Pad4BOOLInfobit_Pad5BOOLInfobit_Pad6BOOLInfobit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1CIPConnectionsINT2CIPLostPacketsDINT4CIPTimeoutsDINT4CPUUtilizationINT2PadINT2
Entregue su opinión