Uso de los indicadores de estado para la resolución de problemas
Los módulos de E/S PointMax utilizan los siguientes indicadores de estado:
- Indicador de alimentación de SA: Este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
- Indicador de estado de módulo: Este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
- Indicador de estado de punto: Este indicador funciona de manera diferente según el tipo de módulo que utilice.
Indicador de estado de alimentación de SA
Estado del indicador | Descripción | Acción recomendada |
---|---|---|
Estado desactivado | El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica. | Realice las siguientes acciones:
|
Verde fijo | Llega alimentación de SA al módulo. | Ninguna |
Rojo fijo | No hay alimentación de SA al módulo o el voltaje de alimentación de SA no está en el rango válido. | Realice las siguientes acciones:
|
Indicadores de estado del módulo
Estado del indicador | Descripción | Acción recomendada |
---|---|---|
Estado desactivado | El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica. | Realice las siguientes acciones:
|
Verde fijo | El módulo está operativo y todas las conexiones de E/S están activas. | Ninguna |
Verde parpadeante | El módulo no tiene conexiones de E/S. | Resuelva los problemas de su aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar qué está impidiendo una conexión entre el módulo y el controlador, y corrija el problema. |
Rojo parpadeante | Ocurre una de las siguientes condiciones:
| Realice una de las siguientes acciones:
|
Rojo fijo | El módulo detectó un fallo no recuperable. | Realice las siguientes acciones:
|
Indicadores de estado del punto
Estado del indicador | Descripción | Acción recomendada |
---|---|---|
Estado desactivado | Uno de los siguientes:
| Uno de los siguientes:
|
Amarillo fijo | El punto está activado. | Ninguna |
Rojo parpadeante | Uno de los siguientes:
| Uno de los siguientes:
|
Entregue su opinión