Vista Connection

Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos.
  • Establezca el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Para obtener más información, consulte Intervalo solicitado entre paquetes.
  • Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
  • Vea la causa del fallo de conexión.
    CONSEJO:
    Si hay un fallo de conexión, el área Connection Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
  • Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición de módulo.
  • Configure la respuesta a fallos para un fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
  • Habilite o inhabilite el diagnóstico automático.
    ATENCIÓN:
    Si no habilita Automatic Diagnostics, el dispositivo no publicará diagnósticos en FactoryTalk Alarms and Events.
Ejemplo de la vista Connection
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal