Configuración del módulo
Antes de comenzar a configurar el módulo de E/S, debe crear un proyecto en la aplicación Studio 5000 Logix Designer para el controlador Logix 5000 que es el propietario del módulo de E/S. El proyecto incluye los datos de configuración correspondientes al módulo.
La aplicación Studio 5000 Logix Designer transfiere el proyecto al controlador propietario durante la descarga del programa. A continuación, los datos se transfieren a los módulos de E/S a través de la red EtherNet/IP.
Los módulos de E/S pueden operar inmediatamente después de recibir y aplicar los datos de configuración.
Entregue su opinión