Uso de los indicadores de estado para la resolución de problemas
Los módulos de E/S PointMax utilizan los siguientes indicadores de estado:
- Indicador de alimentación de SA: Este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
- Indicador de estado de módulo: Este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
- Indicador de estado de punto: Este indicador funciona de manera diferente según el tipo de módulo que utilice.
Indicador de estado de alimentación de SA
Estado del indicador | Descripción | Acción recomendada |
---|---|---|
Estado desactivado | El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica. No se puede realizar ni mantener una conexión de seguridad. | Realice las siguientes acciones:
|
Verde fijo | Llega alimentación de SA al módulo | Ninguna |
Rojo fijo |
No se puede realizar ni mantener una conexión de seguridad. | Realice las siguientes acciones:
|
Indicadores de estado del módulo
Estado del indicador | Descripción | Acción recomendada |
---|---|---|
Estado desactivado | El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica. | Realice las siguientes acciones:
|
Verde fijo | El módulo tiene una conexión con un controlador y está funcionando normalmente. | Ninguna |
Verde parpadeante | Ocurre una de las siguientes condiciones:
| Realice las siguientes acciones:
|
Rojo fijo | El módulo detectó un fallo no recuperable. | Realice las siguientes acciones:
|
Rojo parpadeante | Ocurre una de las siguientes condiciones:
| Realice una de las siguientes acciones:
|
Rojo/verde parpadeante | Este patrón indica que es necesario configurar un UNID para el dispositivo de seguridad. | Ninguna |
Indicadores de estado de punto – Módulos de E/S digitales de seguridad
Estado del indicador | Descripción | Acción recomendada |
---|---|---|
Estado desactivado | Uno de los siguientes:
| Uno de los siguientes:
|
Amarillo fijo | El punto está activado. | Ninguna |
Rojo parpadeante | El módulo experimentó uno o más fallos recuperables. | Localice y corrija los fallos. |
Rojo fijo | Uno de los siguientes:
| Uno de los siguientes:
|
Entregue su opinión