Vista Test Outputs Points

Test Output Points está disponible solo si selecciona This Controller en el parámetro Configured By en el cuadro de diálogo Device Definition.
Deberá configurar cada punto que vaya a utilizar en una aplicación de seguridad. Las salidas están inhabilitadas de manera predeterminada.
Ejemplo de la vista Test Output Points

Diagnóstico de la salida de prueba Ptxx

Para ver el diagnóstico de la salida de prueba Ptxx, seleccione Diagnostics en la vista Test Output Points.
Ejemplo de diagnóstico de la salida de prueba Ptxx
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal